Téměř stejně důležité jako výběr správného motoru je ujištění se, že motor ‚správně‘ běží. S více než 2 000 místy pro údržbu se postaráme, aby byla instalace a údržba vašeho motoru snadná.

Pro vaši trvalou spokojenost nabízíme kompletní řadu náhradních dílů navržených přesně na míru pro váš motor. Naše motory jsou víc než jen kusem vybavení, neboť jsou podporovány dvouletou zárukou s vedoucím postavením v oboru. Společnosti Cummins záleží na vaší koupi motoru a chce pro vás zajistit jeho dlouhou životnost a kvalitu tak dlouho, jak potřebujete.

Současné modely

Návody k použití a údržbě, schémata instalací a schémata vedení pro současné modely

Starší díly a servis

Podpora servisů a dílů pro všechny starší modely. Dokumenty, které vám pomohou vyřešit problémy s vaším motorem pohonu požárního čerpadla.

Školení spuštění od Cummins

Lekce pro akreditaci na spuštění motoru pohonu požárního čerpadla. Registrujte se na příští školení a zjistěte, co se v lekcích probírá.

Záruka, registrační formuláře a kontaktní informace

Postup sestávající ze dvou kroků, který zajišťuje nejpřesnější záruční informace. Stáhněte si kontrolní seznamy pro instalaci motoru a kontrolu při spuštění nebo podejte reklamaci.