Co je repasování?
Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu
Na dnešním trhu se repasování motorových dílů prosazuje jako ekologicky šetrná a ekonomicky životaschopná možnost. Repasování prodlužuje životnost motoru a zajišťuje jak udržitelnost životního prostředí, tak nákladovou efektivitu. Tento článek se zabývá tím, jak společnost Cummins Inc. využívá repasování svých repasovaných dílů a motorů ReCon®.
Co je repasování?
Díly ReCon jsou ty, které pocházejí z motoru Cummins a prošly demontáží, kontrolou, čištěním, kalibrací a testováním, aby bylo zajištěno, že splňují stejné požadavky na výkon jako nové díly Cummins. Díly Cummins ReCon jsou poté nabízeny k individuálnímu prodeji nebo použity k výrobě motorů Cummins ReCon.
Motory, které dosáhnou konce své životnosti, jsou zcela rozebrány, aby se zajistilo, že každá jednotlivá součást je připravena na proces. Díly jsou čištěny pomocí nejmodernějších technologií. Například laserové čištění se používá k odstranění rzi, zatímco metody šetrné k životnímu prostředí, jako je enzymové čištění, účinně řeší mastnotu, olej a další nečistoty. Po čištění se provádí komplexní kontrola každého dílu, která využívá metody, jako je ultrazvuková kontrola a zajišťuje, že každý produkt ReCon odpovídá počátečním požadavkům továrny. Pokud byl proveden upgrade původního designu, bude tato aktualizace přidána také při repasování motoru nebo dílu.
Společnost Cummins zdokonaluje svůj proces repasování již desítky let. Byly přidány nové nástroje a procesy, včetně aditivní výroby (nazývané také 3D tisk), kolaborativních robotů (známých také jako "koboty", což jsou roboty určené k fyzické interakci s lidmi ve sdíleném pracovním prostoru), laserového čištění a dalších.
Skutečná hodnota začíná procesem repasování u společnosti Cummins. Na rozdíl od motorárny, která provádí opravy nebo přestavby motorů výměnou poškozených nebo nefunkčních dílů, probíhá repasování u společnosti Cummins podle přísného procesu, který zajišťuje, že každý díl je zkontrolován, vyčištěn a otestován tak, aby splňoval požadavky na výkon. Pokud byl proveden upgrade původního designu, bude tato aktualizace přidána také při repasování motoru nebo dílu.
Které díly motoru lze repasovat?
Téměř 85 % motoru lze repasovat. Díly způsobilé k repasování zahrnují širokou škálu od turbodmychadel, palivových čerpadel a vstřikovačů až po pohony a hlavy válců. Některé díly s předem stanovenou životností nebo díly, u nichž je detekce únavy náročná, nejsou zahrnuty do procesu repasování a jsou vyřazeny a nahrazeny novým dílem nebo dílem ReCon.
Během tohoto procesu je každý motor Cummins ReCon kompletně rozebrán, zkontrolován, vyčištěn, otestován, natřen a přiveden zpět do "nového" stavu v repasovacím závodě Cummins, to vše v souladu s normami ISO 9001. Tyto nově vyrobené motory mají nejnovější záruku ReCon nebo nové díly a mají nulový počet hodin/kilometrů.
Repasované díly a jejich výhody
- Repasování má zásadní význam pro podporu oběhového hospodářství, podporu opětovného použití materiálů a řešení environmentálních problémů, jako je změna klimatu. Společnost Cummins se věnuje oběhovému hospodářství a zaměřuje se na opětovné použití, recyklaci a repasování materiálů. Tento přístup snižuje množství odpadu, šetří zdroje a podporuje udržitelnost životního prostředí. Motory a díly Cummins ReCon tento závazek ještě více zdůrazňují.
- Repasované motory si zachovávají spolehlivost a účinnost nových motorů, ale často jsou k dispozici za nižší cenu. Tato nákladová efektivita je způsobena sníženou potřebou energie, materiálů a vody v procesu repasování. Díly a motory Cummins ReCon jsou cenově dostupné, obsahují nejnovější technické aktualizace a vztahuje se na ně záruka Cummins.
- Výběr motorů a dílů Cummins ReCon může také urychlit dodací lhůty a být efektivnější než rozšířené postupy demontáže, diagnostiky a opravy stávajících motorů.
- Repasování zajišťuje nejen spolehlivost výrobků, ale také podporuje udržitelnost. Volba repasovaných dílů snižuje množství odpadu a potřebu nových surovin. Výběr dílu nebo motoru Cummins ReCon podporuje udržitelnější budoucnost.
- Repasované výrobky mají také pozitivní dopad na dynamiku průmyslu a místní komunity. Opětovným využitím stávajících materiálů a produktů se snižuje potřeba těžby surovin a likvidace odpadu, čímž se snižují procesy s vysokými emisemi uhlíku spojené s těmito průmyslovými odvětvími. Repasování často vytváří pracovní místa na místní úrovni, protože kvalifikovaní technici jsou nezbytní, aby bylo zajištěno, že díly budou pečlivě obnoveny podle původních požadavků.
Jaké jsou výzvy spojené s repasováním?
Jednou z hlavních výzev pro repasování je sladění s dodavateli. Návrh dílu nebo motoru, který lze repasovat, vyžaduje úzkou spolupráci s dodavateli, a to nejen z hlediska výroby, ale také pro zajištění vzájemných cílů udržitelnosti. Dodavatelé musí pochopit a souhlasit se zásadami repasování, aby vytvořili cyklus, který podporuje životní prostředí a splňuje požadavky zákazníků.
Historicky se společnosti zdráhaly přijmout repasované výrobky, často kvůli mylným představám o kvalitě a životnosti. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že globální dodavatelská základna se v budoucnu sníží, jsou repasované výrobky skvělou možností, jak překonat potenciální problémy dodavatelského řetězce.
Divize Cummins ReCon stojí v čele tohoto přechodu k repasování. Motory a díly ReCon jsou nejen příkladem spojení spolehlivosti a cenové dostupnosti, ale také ztělesňují širší vizi udržitelnější budoucnosti. I když přetrvávají problémy, zejména pokud jde o sladění dodavatelů a širší přijetí průmyslem, výhody repasování jsou nepopiratelné. Repasování bude hrát stále důležitější roli při utváření ekologického, ekonomicky životaschopného a odolného výrobního trhu. Kontaktujte svého místního distributora nebo autorizovaného prodejce Cummins, abyste se dozvěděli více o našich dílech a motorech ReCon a uzavřeli s námi partnerství při dosahování vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Profily autorů
Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií
Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.
Související témata
Související Tagy