​​​​​​​Birdon trefuje velký cíl

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu

Obrázek lodí na břehu

​​​​​​​Na nedávném veletrhu pozemních sil v Melbourne vzbudil rozruch australský strojírenský podnik Birdon, který byl jmenován preferovaným konstruktérem středního vyloďovacího plavidla australské armády.

​​​​​​​Návrh společnosti je základem objednávky armády na 18 plavidel. Na palubě jsou čtyři hnací motory Cummins QSK38 o výkonu 1600 hp a čtyři generátorové soupravy Cummins QSB7.

Nová flotila, kterou postaví Austal v Hendersonu v Západní Austrálii, bude schopna nést současná a plánovaná obrněná a chráněná vozidla společných sil jako bojový systém ve státech na volném moři.

Očekává se, že první plavidlo bude dodáno v roce 2026.

Zaměstnanci stánku

1000.Cummins pro BEB

Pozemní síly také odhalily, že Birdon je blízko instalaci 1000. motoru Cummins QSB6.7 do mostních montážních člunů (BEB), které navrhl - a staví - pro americkou armádu v závodě společnosti v Denveru.

1000. motor o výkonu 250 hp bude instalován na 500. dvoumotorovém BEB, vodním paprskovém plavidle používaném k pomoci armádě stavět dočasné mosty ve válečných zónách a také pro reakci na katastrofy.

Plavidlo je založeno na návrhu, který Birdon vyvinul na počátku 2000. let, kdy získal kontrakt ve výši 15 milionů dolarů na dodávku australské armády s 24 mostními montážními pohonnými čluny (BEPB).

Profily autorů

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií

Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.

Chcete se dozvědět více?

Dostávejte od společnosti Cummins nejnovější informace o technologiích, produktech, novinkách a poznatcích.