Výhody repasovaných dílů
Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu
V rámci snahy o snižování emisí se role repasování stává důležitější než kdy jindy. Vzhledem k tomu, že se průmyslová odvětví snaží snížit svou uhlíkovou stopu, zaměřuje se společnost Cummins Inc. na repasování kvůli jeho ekologickým přínosům a provozní efektivitě. Tento článek popisuje postup, který společnost Cummins ReCon® uplatňuje při repasování dílů, spolu s nabízenými udržitelnostmi a finančními výhodami.
Co je proces repasování Cummins?
Díly ReCon jsou ty, které pocházejí z motoru Cummins a prošly demontáží, kontrolou, čištěním, kalibrací a testováním, aby bylo zajištěno, že splňují stejné požadavky na výrobky jako nové díly Cummins. Díly Cummins ReCon jsou poté nabízeny k individuálnímu prodeji nebo použity k výrobě motorů Cummins ReCon.
Motory, které dosáhnou konce své životnosti, jsou zcela rozebrány, aby se zajistilo, že každá jednotlivá součást je připravena na proces. Díly jsou čištěny pomocí nejmodernějších technologií. Po čištění se provádí komplexní kontrola každého dílu, aby se zajistilo, že každý produkt ReCon odpovídá původním požadavkům továrny. Po identifikaci všech potřebných oprav procházejí tyto výrobky řadou repasovacích procesů, kde jsou zdokonaleny tak, aby splňovaly stanovené požadavky, a jsou aktualizovány všemi technickými vylepšeními od doby, kdy byly díly poprvé zavedeny.
Jaké jsou výhody repasovaných dílů?
Volba repasovaných dílů před novými hraje zásadní roli v ochraně životního prostředí. Tím, že těmto dílům poskytneme nový život, snížíme množství odpadu a snížíme poptávku po surovinách. Díly a motory Cummins ReCon byly repasovány v souladu s mezinárodně uznávanými normami, konkrétně s normou ISO 9001, která zaručuje konzistenci a spolehlivost konečného produktu. Během procesu repasování je každý výrobek Cummins ReCon rozebrán, vyčištěn, zkontrolován a poté znovu obroben. Poté je znovu sestaven a testován tak, aby odpovídal původním továrním měřítkům.
Repasované výrobky mohou pomoci s cíli udržitelnosti.
Repasování hraje klíčovou úlohu při podpoře oběhového hospodářství opětovným použitím materiálů, a tím řeší naléhavé obavy související s bojem proti změně klimatu a dosažením širších cílů udržitelnosti. Povědomí o životním prostředí je klíčovým faktorem v každé fázi procesu repasování. Pokud jsou k dispozici, využívá společnost Cummins přírodní zdroje a materiály se sníženou ekologickou stopou, přijímá uhlíkově neutrální procesy a spolupracuje s partnery, kteří upřednostňují udržitelnost. Společnost Cummins také zavedla iniciativy na snížení spotřeby vody a zřídila mikrobiální mycí místa na podporu recyklace odpadních vod. Motory a díly Cummins ReCon tento závazek ještě více zdůrazňují.
Repasované výrobky mohou být pro podnikání efektivnější.
Repasování dílů a motorů pomáhá udržovat integritu a výkonnost výrobku. To je z velké části přičítáno skutečnosti, že repasované výrobky vyžadují méně zdrojů, pokud jde o energii a suroviny, což vede k úsporám nákladů, z nichž má v konečném důsledku prospěch spotřebitel. Kromě toho jsou díly a motory Cummins ReCon vždy aktualizovány nejnovějšími technickými úpravami a jsou dodávány s jistotou záruky Cummins, která zahrnuje také možnosti rozšířeného krytí motoru ReCon. Pro zákazníky, kteří potřebují rychlé servisní obraty, se volba motorů a dílů Cummins ReCon často ukazuje jako výhodnější než náročný proces demontáže, diagnostiky a následné opravy stávajícího motoru.
Repasované výrobky mohou mít pozitivní dopad na průmysl.
Kromě životního prostředí a finančních přínosů ovlivňují repasované výrobky průmyslové vzorce a přinášejí prospěch místním komunitám. Opětovné využití materiálů a produktů snižuje poptávku po těžbě surovin a nakládání s odpady, čímž se snižují emise uhlíku z těchto procesů. Repasování vytváří pracovní místa, protože vysoce kvalifikovaní technici jsou nepostradatelní, aby zaručili, že výrobky budou pečlivě vráceny do původního stavu. Tím, že se spotřebitelé rozhodnou pro repasované výrobky, činí ekonomickou volbu a přispívají k místním pracovním trhům a udržitelné výrobě.
Podnikání společnosti Cummins ReCon je důkazem závazku společnosti k výkonu, nákladové efektivitě a udržitelnosti. Využitím nejmodernějších technologií v procesu repasování společnost Cummins zajišťuje, že každý produkt splňuje přísná měřítka kvality. Obraťte se na místního distributora nebo autorizovaného prodejce Cummins a spolupracujte se společností Cummins, abyste dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti.
Profily autorů
Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií
Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.
Související témata
Související Tagy