Jak vypočítám, jakou velikost generátoru potřebuji?

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu

Zákazníci hovořící s prodejcem Cummins

Existuje několik skvělých důvodů, proč uvažujete o záložním generátoru pro váš domov nebo malou firmu. V případě výpadku proudu (způsobeného například nepříznivým počasím) pomáhá záložní generátor zajistit trvalou bezpečnost a pohodlí. A v případě podniku je možnost zkrátit prostoje a zachovat provoz významnou výhodou.

Záložní generátory - známé také jako trvalé nebo celodomové generátory - nabízejí spolehlivá a účinná řešení záložního napájení pro širokou škálu aplikací. Pokud v současné době zkoumáte své možnosti, předpokládáme, že máte několik obav. Pravděpodobně hledáte generátor, který prodává a servisuje renomovaná společnost, a chcete určit správnou kapacitu generátoru pro vaše potřeby.

V tomto článku vám pomůžeme odpovědět na klíčovou otázku: "Jakou velikost generátoru potřebuji k provozu svého domu nebo malé firmy v případě výpadku proudu?" Pokračujte v čtení a získejte přehled o tom, jak najít dokonalý záložní generátor Cummins Inc. pro vaše potřeby.

Jaké je pravidlo pro dimenzování generátoru?

Pokud jde o pochopení velikosti generátoru, je třeba mít na paměti jedno důležité pravidlo, že generátor musí být schopen napájet vše, co vyžaduje elektřinu, ale také musí mít dodatečnou kapacitu, aby mohl zohlednit počáteční příkon různých spotřebičů. V opačném případě se můžete ocitnout v situaci, kdy váš generátor jednoduše nepřeruší napájení, což může vést k tomu, že váš domov nebo malá firma přijde o energii, kterou potřebuje.

Dále pokryjeme základní rámec pro výpočet vašich energetických potřeb.

Jak vypočítat velikost záložního generátoru

Zde je jednoduchý třístupňový proces pro posouzení vašich potřeb a priorit, pochopení velikostí generátorů a zjištění, která velikost generátoru bude fungovat nejlépe. 

Pojďme se podívat, jak tento proces vypadá.

Krok 1: Vysvětlení velikostí generátorů

Zde je základní vzorec, jak vypočítat velikost záložního generátoru:

  1. Nejprve vytvořte seznam všeho ve vaší domácnosti nebo malé firmě, které by musely být napájeny generátorem v případě nouze. To by mělo zahrnovat vše, co vyžaduje elektřinu a není to něco, bez čeho byste chtěli jít, pokud ztratíte napájení. Je důležité zvážit nejen provozní příkon, ale také počáteční příkon - protože většina spotřebičů bude vyžadovat několik sekund dalšího příkonu, aby začala. Existuje několik online zdrojů pro stanovení požadavků na příkon spotřebičů.
  2. Sečtěte dohromady běžící watty jednotlivých položek. Pokud máte pochybnosti, chybujte na straně přeceňování požadavků na výkon, protože je mnohem lepší mít k dispozici o něco více energie, než je potřeba, než se musíte přizpůsobit generátoru, který postrádá dostatečný výkon.
  3. Chcete-li zhruba zohlednit počáteční příkon, přidejte k celkovému součtu hodnotu s jedním nejvyšším počátečním wattem.
  4. Chcete-li zajistit bezpečnostní rezervu - a zohlednit potenciální budoucí potřeby - měli byste toto číslo vynásobit alespoň 1,25. Výsledné číslo představuje minimální kapacitu generátoru, kterou byste měli zvážit.

K odhadu svých energetických potřeb můžete také použít naši kalkulačku pro dimenzování domácího generátoru.

Krok 2: Posouzení vašich potřeb

Je důležité pochopit své priority. I když je důležité získat správnou velikost a typ generátoru, který vyhovuje vašemu rozpočtu, je také důležité zvážit, jak hodláte generátor používat.

  • Bude muset být schopen udržet dostatek energie pro váš domov nebo malou firmu v případě nouze?
  • Představujete si trvale nainstalovaný generátor, nebo je důležitá přenositelnost?

Způsob, jakým na tyto otázky odpovíte, by měl pomoci poskytnout kontext pro další krok: prozkoumat velikost generátoru a zaměřit se na dokonalý produkt pro vaše potřeby.

Krok 3: Nalezení správného generátoru

Kromě kalkulačky velikosti generátoru je skvělým výchozím bodem pro objevování vašich možností náš online průvodce kupujícími domácích generátorů. Společnost Cummins nabízí tři hlavní typy záložních generátorů vhodných pro domácnost nebo malou firmu:

  • Trvale instalované vzduchem chlazené domácí záložní generátory o výkonu 13–20 kW, které lze v případě potřeby napájet. 
  • Trvale instalované kapalinou chlazené domácí záložní generátory o výkonu 25–150 kW, které lze v případě potřeby napájet. 
  • Přenosné generátory na 9,500 W na 10,11 wattů na dvě paliva pro těžkou techniku nebo benzinový pohon, které mohou poskytnout záložní energii pro domácnost nebo malou firmu. 

Cummins: Spolehlivá a cenově dostupná řešení záložního napájení

Ve společnosti Cummins vyrábíme všestranné, vysoce kvalitní záložní generátory pro domácnosti a malé firmy. Nenechte se zmást jejich klidem - jsou mocní a spolehliví. 

Až budete připraveni prozkoumat své možnosti, můžete nás kontaktovat a požádat o posouzení na místě. Jeden z našich autorizovaných prodejců vám pomůže posoudit vaše potřeby, vyhodnotit různé typy a kapacity generátorů a zjistit, kolik může stát instalace generátoru.

Profily autorů

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií

Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.

Chcete se dozvědět více?

Dostávejte od společnosti Cummins nejnovější informace o technologiích, produktech, novinkách a poznatcích.