Datová centra snižují své emise NOx
Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu
Datová centra hrají důležitou roli v každodenním životě tím, že zajišťují nepřetržitý přístup k informacím. Jejich výskyt je celosvětově na vzestupu a s tím souvisí i zvýšený důraz na životní prostředí a kvalitu ovzduší.
Vzhledem k tomu, že průmysl usiluje o udržitelný provoz a čistší ovzduší, emise oxidů uhlíku i dusíku (NOx) se snižují. Předpisy hrají v tomto posunu významnou roli, zejména pokud jde o emise oxidů dusíku.
Odkud se pro datová centra přicházejí emise NOx?
Emise NOx z datových center pocházejí především ze spalovacích procesů jejich kotlů a záložních generátorů (generátorů). Generátory hrají zásadní roli při udržování bezproblémového provozu datového centra, což je srdcem záložního systému datového centra. Když však spalují palivo - ať už se jedná o naftu, hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) nebo jiné palivo - emise NOx jsou uvolňovány.
Spalovací proces v kotlích používaných k regulaci klimatu v datových centrech také produkuje emise NOx. Tyto systémy poskytují nezbytné chlazení, aby se zabránilo přehřátí zařízení a ohřevu během chladnějších měsíců. Přestože jsou tyto zdroje NOx součástí klíčových operací datových center, průmysl provádí strategie pro řízení a snižování těchto emisí.
Porozumění normám a předpisům pro NOx pro generátorové soustavy datových center
Datová centra jsou stále udržitelnější díky proaktivnímu snižování emisí uhlíku a emisí NOx z používání generátorů. Datová centra předstihují jedny z nejpřísnějších předpisů pro povolování provozu v ovzduší, které se mohou lišit v závislosti na jejich lokalitě. Například místní orgány mohou striktně dodržovat přísnější předpisy pro záložní generátory než Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) a Evropská unie.
V Severní Americe má EPA specifická stacionární označení motoru, která určují předpisy o emisích NOx, kterým musí souprava generátoru splňovat. Například pohotovostní nebo "pohotovostní" generátory podléhají emisním požadavkům Tier 2. Záložní generátory jsou provozovány pouze při poruchách napájení a běžném testování údržby na místě. U velkých datových center, v důsledku které jsou hlavními zdroji emisí NOx, mohou regulátoři podněcovat nákladné monitorovací požadavky, přičemž emise NOx jsou běžně stanoveny na 100 tun ročně. Stále roste také počet okresů pro kvalitu ovzduší, které omezují nižší limity datových center.
Na druhou stranu "ne-pohotovostní" generátory musí splňovat přísnější emisní požadavky Tier 4. Tyto generátory fungují místo nebo kromě napájení od poskytovatele elektřiny. Produkt s certifikací Tier 4 také vyžaduje, aby generátorové soupravy vypnuly, pokud jsou vnímané problémy se systémem následného čištění výfukových plynů.
Mimo Severní Ameriku se požadavky mohou globálně lišit. Přestože většina regionů má podobné požadavky jako Tier 2 a Tier 4, metodologie výpočtu NOx se může lišit. To ztěžuje přímé překládání emisního výkonu mezi různými standardy.
Při plavbách po dodržování emisí NOx si musí provozovatelé datových center uvědomit několik hodnot.
Zatímco výrobci generátorů poskytují jmenovitou hodnotu emisí NOx na základě laboratorních testů, některé předpisy vyžadují specifické hodnoty NOx odvozené ze skutečných podmínek na místě. Aby bylo zaručeno dodržování předpisů, je důležité zvážit jedinečné provozní prostředí datového centra a zvolit generátor, který splňuje jejich požadavky.
Jak omezují datová centra emise NOx?
Jaké možnosti mají datová centra k výraznému snížení emisí NOx?
- Přijetím nízké technologie motorů NOx: Konstrukce motorů prošly dlouhou cestu z hlediska měrného výkonu a spotřeby paliva. Nyní splňují přísné požadavky EPA Tier 2. Vzhledem k tomu, že se předpisy o emisích NOx staly přísnějšími, vyvíjejí výrobci řešení pro nízké emise NOx. Pro nejlepší pochopení těchto možností je důležité se vždy poradit s výrobcem elektrocentrála.
- Instalací dalších systémů následného čištění výfukových plynů: systémy selektivní katalytické redukce (SCR) mohou snížit emise NOx o 90 % nebo více. Výsledkem je systém kompatibilní s Tier 4, který je integrovaný do balíčkového systému generátorů. Tento proces zahrnuje přidání redukční látky, typicky na bázi amoniaku, do proudu výfukových plynů. To reaguje s katalyzátorem a přeměňuje NOx na dusík a vodu. Existují dvě neškodné látky, které jsou pak uvolněny do atmosféry.
- Přechodem na čistší technologie a paliva: Datová centra nepoužívají zemní plyn široce kvůli problémům s palivovou infrastrukturou, ale roste zájem o něj kvůli omezením sítě a jeho schopnosti snižovat NOx. HVO je slibná alternativní naftová motorová nafta snižující emise uhlíku, přesto však při spalování produkuje NOx. Stále více datových center zkoumá nové technologie, jako jsou baterie, palivové články a spalovací motory na vodík. Cílem těchto technologií je snížit celkové emise datových center a zároveň poskytovat stejnou úroveň spolehlivosti, jakou poskytují naftové generátory po celá desetiletí.
Navázat partnerství se společností Cummins Inc. pro další snižování emisí NOx
Snižování emisí NOx je na cestě k udržitelným provozům datových center zásadní. Technologie motorů s nízkými emisemi NOx, možnosti následného čištění výfukových plynů a čistší paliva mohou datová centra pomoci nadále snižovat emise NOx a pomáhat životnímu prostředí.
Ve společnosti Cummins se zavazujeme pomáhat datovým centrům plnit cíle v oblasti udržitelnosti. Naše pokročilé generátory a specializované odborné znalosti tuto cestu podporují a zároveň zajišťují špičkový výkon a hladký provoz. Spojte se dnes se svojí místní prodejní kanceláří Cummins a zjistěte více o tom, jak s námi spolupracovat a dosáhnout vašich environmentálních cílů.
Profily autorů
Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií
Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.
Související Tagy