Jedinečná příležitost na podporu udržitelnosti vodního hospodářství

Zaměstnanci společnosti Cummins stavějí betony pro zátah na řeku Mississippi , čímž vybudovává boxy pro zátahy na řeku Mississippi. 
 

Tamra Knudsen, novinářka značky

Zaměstnanci společnosti Cummins pracují na počáteční výstavbě hnízdních budek

Již více než rok spolupracovaly společnosti Cummins Water Works (CBLUE) Mississippi River Zakázka na zkamenělinách Mississippi, Cummins Inc. a The Nature Conservancy (TNC) na projektech zaměřených na snížení znečištění vstupujících do řek a proudů v říčním klidu Mississippi. K tomuto května přišel jeden jedinečný projekt, když se zaměstnanci společnosti Cummins shromáždili v továrně Cummins Seymour Engine Plant v Indianě a stavěli si stáčecí boxy pro ohrožené zkamenělé záchytné moduly".

"Líbí se mi, jak je tento projekt jedinečný a jiný, a využívá nový přístup k environmentálnímu úsilí," říká Scott Saum, programový manažer pro Cummins Water Works, které se snaží řešit globální vodní krize. "Je to velmi na rozdíl od našich tradičních sadů stromů, pickupů lichorů a demontáží stromů, které se nejvíce podobá tomu, co jsme vytěžili. Tato iniciativa poskytuje našim zaměstnancům jedinečnou příležitost k dobrovolnické činnosti a zároveň jim umožňuje získat praktický přístup ke zlepšování svých komunit."

Loď Mississippi, která se omývá po řece Mississippi, zahrnuje 31 států a je třetím největším vypouštěcím otvorem na světě. Po dokončení Bude Purdue University umísťovat boxy do předkřesťače, konkrétně blue river jižní Indiany. A stejně jako mnoho amfifiánů vdechnou porézní kůže, což je činí extrémně zranitelnými vůči znečištění vody. Proto se nacházejí pouze ve vodě, která je čirá, čistá a dobře kyslíkovaná s velkými krystaly roztroušenými na dně. Sedimentace může také zaplnit prostory, které zabírá pod velkými podloženými podložečky, což je důvod, proč jsou nedostatečné z mnoha svých bývalých říčních obydlí. 

Výhody boxů pro vnořování

Znečišťující látky C UŽAS a TNC jsou partnerem pro snížení emisí včetně znečištění způsobeného znečištěním půdy ( dusíkem a půdou v půdě), jakož i nečistotami a sedimenty. Adruchaři, největší severoameričtí výrobci, nefiltrují vodu. Jsou však dobrým ukazatelem zdraví vodních toků, kvality vody a ekologie řeky. Tyto boxy pro vnořování představují bezpečné místo pro umístění těch, které se jim dodávají. Umožní také výzkumným pracovníkům sledovat jejich růst a vývoj, protože horní část každé krabičky je vybavena přístavním přístavem, který zachycuje aktivitu. 

Prostřednictvím iniciativy Dne péče o motory v Seymour společnosti Cummins pracovalo 24 dobrovolniků více než dva dny na vyříznutí a vytvoření vodičů a pletivců v tvarování nestála, kteří jsou v bezpečí s vázačkami, zabalí beton na místo a zkonstruují víka nestále. V současnosti jsou k dispozici i společnosti Joe Schmees, zástupkyně TNC, a Voyo, Voilt, Akrotista pro zemědělský výzkum a specialista na rozvoj a Purdue University.

"Podařilo se nám doplnit 18 krabic, které jsou prasátné," říká, že v Závodě stojí v čele závodu a vedoucí týmu cummins pro vzduchotechniku Cummins. "Jsem velmi hrdá, že jsem se s kolegy angažovala v tomto projektu. Na konci dne máte pocit, že jste udělali něco velmi pozitivního pro vaši komunitu a mají vliv na svět."

Zaměstnanci společnosti Cummins pracují na počáteční výstavbě hnízdních budek
Zaměstnanci společnosti Cummins pracují na počáteční výstavbě hnízdních budek


Výhody partnerství

"V roce 2007 začala Purdue spolupracovat s Ministerstvem přírodních zdrojů v Indianě a dalšími partnery na obnově téměř vymřelé populace tzv. "V"indianské Blue River" (tzv. V roce 2017 jsme začali uvolňovat výlety do Okolí, abychom mohli repasovat řeku, a brzy budeme hledat důkaz o náboru a náboru zaměstnanců. Boxy pro nestály vyrobené dobrovolniky společností Cummins budou rozmístěny v létě a budou, bezkonkuřně, využívány muži jako místa, kde se lze opřít o povrchnost. Pokud budou úspěšní, budou sloužit jako snadno monitorovaná metoda sběru chvění pro budoucí projekty v zajetí a uvolňování."

"TNC spolupracuje s partnery společnosti, aby pokročili na našem poslání šetřit vody a oblasti, na nichž je celý život závislý," říká Joe Schmee, zástupce společnosti TNC. "Díky stavbě beden v Zbyněku nám zaměstnanci společnosti Cummins pomáhají dosáhnout našich cílů a přímo pomáhají s obnovou státu, který je ohrožen, díky práci Purdue. Bez velkých partnerů, jako je Cummins, nemůžeme pokračovat v naší důležité práci."


Výhody projektu

Hellbenders have been known to grow up to 29 inches long, though most will average about 12-15 inches. Křestní kůže má širokou zpločenou hlavu, uvolněnou a zpevněnou kůže, malé záhony a ocásek podobný tomu, co se vám podobá. V Indianě jsou ohrožené zátahy a historické rekordy naznačují, že v městečku Fourteen Mile Alabama, v "Little Blue River" v Whitewater River, v Silver Alabamě, v Indianě, v Indianě, řece Ohio a v Řece Abudaše. 

V dnešní době je průzračnou a čistou Blue River of Southern Indiana, která se nachází v Indianě, její ostrovní obyvatelé. Nedostatečná populace obyvatelstva, která by byla příčinou této příčiny, se stala rostoucím problémem v místech, kde žijí. Práce dobrovolniků společnosti Cummins a jejích partnerů v komunitách na vytvoření ochranného chvění pro tento speciální problém představuje velkou snahu o řešení tohoto problému!
 

Hotová krabička pro vnořování připravena k umístění
Hotová krabička pro vnořování připravena k umístění

Podívejte se na další zprávy společnosti Cummins Water Works během června, kdy se naši zaměstnanci podíleli na projektech v oblasti ochrany životního prostředí na podporu červnového měsíce pro životní prostředí.

Profily autorů

Tamra Knudsen se usmívá

Tamra Knudsen, novinářka značky

Tamra Knudsen je značka pro společnost Cummins, která má bohaté zkušenosti v sektoru investičních zboží a působí více než 20 let na různých pozicích v oblasti firemní komunikace. Začala kariéru v účetnictví a nastoupila do četných pozic ve financích, marketingu a administrativě, dokud neobešela svoje místo v oblasti komunikace. Jejím nadšením je vytvářet transparentní a smysluplný obsah, který vzdělává, informuje a zaměřuje se na angažovanost v řadě témat, která se zaměřují na externí i interní publikum.  Tamra absolvovala University of Wisconsin, Parkside, s BS v oboru Správa a řízení společností.

Chcete se dozvědět více?

Dostávejte od společnosti Cummins nejnovější informace o technologiích, produktech, novinkách a poznatcích.