Natural Gas Generator Enclosures Designed with Expertise.
Společnost Cummins nabízí špičkové kryty pro generátory na zemní plyn. Vhodné jsou pro aplikace v pohotovostním režimu, maximálním zatížení a pro výrobu tepla a energie (CHP), které uspokojí jakoukoli potřebu plynové energie nad 1 MW, a to v různých průmyslových odvětvích na americkém trhu s plynem. Díky odborným znalostem a kvalitě, které poskytuje pouze společnost Cummins, si můžete být jisti, že tato integrovaná řešení krytí byla vždy testována, ověřena a certifikována.
Série plynových generátorů HSK78G se standardní konstrukcí krytu pro vstup
Série plynových generátorů HSK78G se standardní konstrukcí krytu pro vstup

Balení pro snadnou manipulaci.
Krytí generátorů na zemní plyn Cummins je navrženo s ohledem na flexibilitu, aby fungovalo bez problémů s příslušnými plynovými generátory a nabízelo jedinečné řešení „zapoj a spusť“. Od nemocnic a datových center až po komerční budovy a čistírny odpadních vod - tyto předem zkonstruované kryty jsou adaptovatelné na různé výkonové požadavky, zajišťující aby vaše provozy fungovaly trvale a chránily pověst vaší značky. S dodávkou jakéhokoliv standardizovaného krytu na zemní plyn získáte plně integrované řešení, včetně generátoru, krytu, komponentů pro vyvážení zařízení (BoP), střešního chladiče, veškeré potrubí, kabeláže a příslušenství, které usnadní instalaci, zkrátí celkovou dobu realizace projektu a sníží náklady.
Série plynových generátorů QSK60G s těsnou konstrukcí krytu
Těsná konstrukce krytu pro řadu plynových generátorů QSK60G

Specifikace
| Výkon | Napětí | Aplikace | Hluk | Model generátoru* |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 MW |
480 V 4,160 V 12,470 V 13,200 V 13,800 V |
Pohotovostní režim/ maximální | 85 dBA / 70 dBA při 23 stopách |
1000–1350 kW – řada QSK60G 1600–2000 kW – řada HSK78G |
| 1,1–2 MW | Kogenerace s nepřetržitou rekuperací tepla CHP |
1100 kW – řada QSK60G 2000 kW – řada HSK78G |
*Další prvky dostupné na vyžádání
Zavolejte odborníkům
Harshil Angre
South US
[email protected]
+1 (984) 227–2933
Augusto Tubino
West US and Canada
[email protected]
+1 (812) 390–9381
Phil Kuhl
North US
[email protected]
+1 (732) 535–4051
Emiliano Pantner
Caribbean and Latin America
[email protected]
+1 (612) 258–7997
Další informace o řadě generátorů a modelech HSK78G a QSK60G.
NÁVRHY KRYTŮ
Nabízíme dva druhy krytů. Přečtěte si více o každém z nich níže nebo klikněte na odkaz na přímou sekci.
Kryty na pohotovostní/maximální režim | CHP kryty
KRYTY NA POHOTOVOSTNÍ/MAXIMÁLNÍ REŽIM
Tyto továrně navržené kryty, určené speciálně pro aplikace záložního a maximálního výkonu, lze použít v různých průmyslových odvětvích vyžadujících spolehlivý výkon nad 1 MW.
Výhody
- Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
- Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
- Instalace chladiče: střešní chladič s veškerým potrubím, kabeláží a příslušenstvím dodaným společností Cummins
- Instalace na místě: generátor a komponenty pro vyvážení zařízení (BoP) dodané společností Cummins, určené pro usnadnění a urychlení instalace na místě
Emise
Požadavky EPA NSPS (News Source Performance Standards) na emise |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model generátoru | Pohotovost | Neakutní | ||||
| NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | |
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | |
| QSK60G | Certifikováno | Certifikováno | ||||
| HSK78G | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy | ||||
CHP KRYTY
Tyto kryty pro kogenerační jednotky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem požadavkům spojeným s instalací kogeneračního generátoru, což usnadňuje fázi uvedení do provozu i případné budoucí potřeby údržby.
Koncept
*Ohledně řešení parních CHP systémů nebo v případě potřeby dalších informací o celkovém produktovém balíčku se obraťte na tým Integrated Gas Business (IGB).
Úspora
Výhody
- Harmonogram projektu: kratší doba potřebná k dodání krytu, což urychluje celkovou dobu instalace a uvedení projektu do provozu
- Menší konstrukční rizika: kryty jsou navrženy a ověřeny společností Cummins.
- Kvalita systému: Továrna s certifikátem ISO a výměníky tepla s razítkem ASME
- Provozuschopnost: kryty jsou optimalizovány pro dlouhodobou provozuschopnost, která je zajištěna prostřednictvím široké distribuční sítě Cummins.
- Nízké emise: integrovaný systém selektivní katalytické redukce (SCR) pro splnění požadavků místních projektů a vestavěná uzavřená regulační smyčka NOx pro snížení emisí.
Emise
Úrovně emisí ve výfukovém potrubí kogenerační jednotky |
||
|---|---|---|
| Modely generátorů: C2000N6CD (HSK78G) nebo C1100N6C (QSK60G). | ||
| NOx | (g/bhp-hr) | 0,20 |
| (ppmvd při 15 % O2) | 19 | |
| VOC | (g/bhp-hr) | 0,10 |
| (ppmvd při 15 % O2) | 27 | |
| CO | (g/bhp-hr) | 0,27 |
| (ppmvd při 15 % O2) | 41 | |
| Čpavek | (ppmvd při 15 % O2) | 8 |