Poháněno výkonem. Definováno spolehlivostí.

Pronájem generátorových souprav Tier 4
Konstruováno pro nepřetržitý výkon

V Cummins víme, že vaše provozní aktivity vyžadují více než jen energii – vyžadují jistotu. Naše řešení v oblasti pronájmu energetických zařízení kombinují špičkovou techniku s neochvějnou spolehlivostí a poskytují bezproblémový výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. S každou jednotkou získáváte nejen výkon, ale také jistotu, že váš projekt, lokalita nebo zařízení nikdy nezůstanou bez proudu. Protože skutečná spolehlivost není jen vlastnost – je to náš závazek.

Prozkoumat brožuru

Pronájem energetických aplikací

Publikum na akci

Události

Společnost Cummins umožňuje hladký průběh událostí bez přerušení napájení, ať už se jedná o hudební koncern nebo velký sportovní zápas.

Pracovníci kontrolující průmyslová zařízení

Průmyslové

V průmyslovém prostředí podporují motory Cummins stavebnictví, těžební průmysl a těžbu ropy a zemního plynu a mohou být dokonce začleněny do mikrosítí.

Posádka bránící své území

Armáda a instituce

Spolehlivé a nepřerušované napájení základen a stálých zařízení, stejně jako nemocnic a dalších kritických zařízení.

Pohled shora na úpravnu vody

Veřejné služby

Společnost Cummins dodává energetickým společnostem, jako je čistírna odpadních vod, bezproblémový provoz, od základního zatížení až po nouzové zálohování a špičkové napájení.

Masivní povodeň

Nouzové napájení

Když dojde ke krizovým situacím, jako jsou přírodní katastrofy, a selže dodávka elektrické energie, společnost Cummins poskytuje životně důležitou nouzovou energii na podporu lidí v nouzi.

Společné využití solární a větrné energie

Hybridní pohon

Řešení pronájmu energie Cummins lze použít ve spojení s novými energetickými řešeními k poskytování spolehlivého a udržitelnějšího hybridního pohonu.

Klíčové vlastnosti a výhody

Chcete-li si prohlédnout všechny funkce a výhody, navštivte níže uvedený odkaz na brožuru o řešeních pro pronájem elektrické energie v Severní Americe.

Motor Cummins s certifikací US EPA Tier 4 Final a systém následného čištění výfukových plynů

Nádrž na palivo a DEF s větší kapacitou a ochranou proti úniku (dvojitá stěna 110%+ rozlití).

Pomocné palivové přípojky

Ovládání Cummins PowerCommand® 3.3 u většiny modelů

Chladicí systém o teplotě 50 °C při 100% pohotovostním režimu

Záruka 1 roky bez omezení hodin nebo 3 roky - 3 000 hodin

Vodíkové stavební bloky

Máte otázky na tier 4

Předpisy EPA úrovně Tier 4 jsou často zdrojem nejasností pro ty, kteří jsou odkázáni při záložním a hlavním použití na velké stacionární generátory. Majitelé a provozovatelé těchto generátorových souprav mají mnoho otázek ohledně emisních norem EPA a jejich důsledků pro ně.

Cummins zná odpovědi

Úzce spolupracujeme s agenturou EPA, abychom plně porozuměli každé následné změně jejich předpisů při zavádění stále čistších norem pro ovzduší. Společnost Cummins byla prvním výrobcem, který uvedl na trh generátory s certifikací EPA Tier 2 a Tier 3, a to v dostatečném předstihu před předepsaným termínem. Náš závazek poskytovat jedinečnou provozní flexibilitu ve způsobu využívání energie z generátoru, nás vede k tomu, abychom byli stále o krok napřed.

Byli jsme prvním výrobcem, který nabízel celou řadu elektrocentrál s certifikací Tier 4i, a prvním, který získal certifikaci Tier 4F, když EPA začala v lednu 2014 vydávat certifikáty.

Promluvte si s týmem

Máte-li dotazy, vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme.

Spojte se s námi