QSM11 pro komerční a průmyslové aplikace

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 270 - 270 337 - 338
Pohotovostní režim 300 - 300 375 - 375

Certifikace

EPA stupěň 3

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Komerční průmyslové generátory
qsm11
Specifikace
  • Motor Cummins® pro těžkou techniku – robustní, čtyřtaktní naftový motor určený pro průmysl, poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.
  • Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelnou schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3​​​​​​​ rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárních zátěžích a schopnost zkratu při poruše.
  • Permanentní magnetický generátor (PMG) – nabízí rozšířenou funkci spouštění motorů a odstraňování poruch při zkratu.
  • Řídicí systém – elektronické řízení PowerCommand® je součástí standardní výbavy a zajišťuje úplnou integraci systému GenSet včetně automatického dálkového spouštění/vypínání, přesné regulace frekvence a napětí, zobrazení alarmů a stavových hlášení, ochrany AmpSentry™, měření výstupů, automatického vypnutí při detekci poruchy a také zajišťuje shodu s předpisem NFPA 110 Level 1.
  • Chladicí systém – standardní chladicí balíček zajišťuje spolehlivý provoz při jmenovitém výkonu a okolní teplotě až 52 °C (126 °F).
  • Kryty – k dispozici jsou volitelné kryty chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk.
  • Palivové nádrže – k dispozici jsou také dvoustěnné palivové nádrže s podstavcem.
  • NFPA – souprava generátoru umožňuje plné jmenovité zatížení v jednom kroku a to v souladu s NFPA 110 pro systémy úrovně 1.
  • Záruka
model generátoru
Technický list
Hz
Primární kW / kVA
Pohotovostní kW / kVA
druh paliva
cert
DQHAB
60
270 / 338
300 / 375
Nafta
EPA stupěň 3
C300D6R
60
270 / 337
300 / 375
Nafta
EPA stupěň 3


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.