Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 288 - 365 | 360 - 456 |
| Pohotovostní režim | 40 - 400 | 400 - 500 |
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Tato komerční souprava generátorů od Cummins® Power Generation je plně integrovaným systémem výroby elektřiny, který poskytuje optimální výkon, spolehlivost a univerzálnost pro stacionární záložní aplikace i maximální výkon.
Generátorové soupravy QSG12 50 a 60 Hz mají vylepšený design a pokročilý systém spalování, díky čemuž poskytují vyšší výkon při menších nárocích na místo, když přináší vyšší měrný výkon a spolehlivější řešení energie. Tato série je dostupná od 400 do 450 kVA při 50 Hz a od 350 do 400 kW při 60 Hz.
Tyto modely jsou poháněny čtyřdobým řadovým 6-válcovým naftovým motorem se dvěma rychlostmi od Cummins, který nabízí robustnější provoz při menší spotřebě paliva. Nová produktová série je navržena pro široký rozsah využití, aby splňovala rozličné potřeby zákazníků na různých trzích, jako jsou nemocnice, továrny, a obchodní či průmyslová zařízení.
Funkce a výhody
Motor Cummins QSG11.8 l
- S turbodmychadlem a dochlazováním s elektrickým řízení pro optimální provoz a spolehlivost
- Spotřeba paliva nejlepší v dané třídě
Nový alternátor řady S
- Nová technologie chlazení jádra přináší zlepšený tepelný provoz a zvýšený měrný výkon
Čistič vzduchu
- Čistič vzduchu pro běžné zatížení s možností volby zvláště odolného čističe vzduchu
- Standardní separátor před filtrem a paliva s vodou
Řídící systém - PowerCommand®
- Podstavcový design se dvěma dveřmi pro zvýšenou spolehlivost a servis
- Samostatná pojistková skříň pro pohodlnou údržbu
- Ovladač nové generace PC2.2
- Volitelný paralelní ovladač
- Automatický dálkový start/vypnutí, poplach a status provozu
Vyšší měrný výkon v menší stopě
- Snižuje nároky na velikost místa pro soupravu generátorů
- Nižší přepravní náklady
Krytí z výroby
- Poskytuje ochranu proti počasí a tlumení hluku
- Provoz při okolní teplotě až 50°C
- Palivová nádrž o objemu 765 l s odchytáváním rozlití je dostupná pro všechny modely souprav generátorů
- Široký a dlouhý plnící krk palivové nádrže poskytuje snadný přístup a plnění uživatelem
- 2-bodové zvedání s dostupnou možností 4-bodového podvozkového zvedání
Prodloužený servisní interval na 500 hodin
- Omezuje náklady na práci a materiál pro údržbu
- Vyšší palivová účinnost
- Zvýšená ochrana motoru
Dodržení předpisů
Místní služba. Globální odbornost.
Výkon nové generace si zasluhuje podporu na vyšší úrovni. Globální síť služeb a podpory Cummins obsahuje
přes 8 000 provozoven dealerů, 500 zařízení distributorů a 190+ zemí, díky nimž zajišťuje, že jste chráněni bez
ohledu na to, kam vás práce zavede.
Kromě globálního dosahu a odbornosti disponujeme také místními manažery účtů a odbornými specialisty na aplikace, kteří poskytnou podporu, když ji budete nejvíce potřebovat. Všechny služby a zdroje podpory Cummins jsou navíc spravovány prostřednictvím jediného bodu kontaktu - vašeho manažera účtu přímo z výroby, který je přidělen speciálně pro vás.

Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
288 kW
360 kVA
Pohotovostní režim
320 kW
400 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
328 kW
410 kVA
Pohotovostní režim
360 kW
450 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
365 kW
456 kVA
Pohotovostní režim
400 kW
500 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
320 kW
400 kVA
Pohotovostní režim
350 kW
438 kVA