Přenosný generátor Onan P2500i s invertorem

Přenosný generátor 2500i, který je navržen tak, abyste jej mohli použít kdekoli, v sobě spojuje účinnost, odolnost a výkon a je podporován sítí podpory Cummins v režimu 24/7, která zajišťuje, že budete mít energii vždy, když ji budete nejvíce potřebovat.

 

Frekvence

60 Hz

Certifikace

CARB

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

Přenosné generátory
Přenosný generátor Onan P2500i s invertorem
Specifikace
  • Provoz při hladině hluku až 52 dBA
  • Zabudovaná rukojeť pro snadnou přepravu
  • Gumová podložka na horní straně pro odkládání elektronických zařízení, jako jsou telefony, během nabíjení
  • 1galonová palivová nádrž, která pracuje 10 hodin při 25% zatížení.
  • Gumové protiprachové kryty výstupů
  • Možnost paralelního připojení (kabel se prodává samostatně)
  • Dva 5V porty USB pro nabíjení citlivé elektroniky, jako jsou telefony nebo tablety.
  • LED displej s přesnými údaji, jako je hladina paliva, výkon, zbývající doba provozu, napětí a počet hodin provozu
  • Spínač zastavení, běhu a sytiče
  • Startování tažením pomocí zpětného lana
  • Spolehlivý 4-taktní motor 98cc OHV 3.4 HP
model generátoru
Technický list
Hz
druh paliva
cert
napětí
ampéry
watty
doba provozu
P2500i
60
Plyn
EPA, CARB
120
20
2500
10 hodin
P2500i
60
Plyn
EPA
120
20
2500
10 hodin


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.