Mikrosíťové řízení

Nové ovládací prvky mikrosítě vyhovují návrhům distribuovaných energetických systémů a mají schopnost ovládat obnovitelné zdroje energie (solární a větrné), včetně ukládání energie. Díky tomu disponují jediným ovládacím rozhraním pro zcela integrovaný energetický systém mikrosítě.

Certifikace

UL 891

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Paralelní kontroly
mikrosíťové jednotky

Sada PowerCommand Microgrid Control® (MGC) zahrnuje dvě varianty produktů, MGC300 a MGC900, které nabízejí vhodný regulátor pro každou jedinečnou aplikaci mikrosítě. Oba systémy MGC optimalizují výrobu energie ze všech aktiv v systému. Což zahrnuje maximalizaci výkonu obnovitelných zdrojů a v konečném důsledku snížení  nákladů na energii (LCOE) a celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Díky tomu nedochází k nedostatečnému využívání aktiv v systému

 

MGC HMI

Výše uvedený obrázek představuje jednořádkové vizuální schéma rozhraní MGC900 HMI, ale nepředstavuje celou sadu dostupných možností.

Funkce a výhody

  • Podporuje více konfigurací a řešení implementace návrhu
  • 19-ti palcový barevný dotykový displej
  • Dynamický jednořádkový diagram: Zobrazuje provoz systému v reálném čase v jednom zobrazení.
  • Podrobné informace o každém zdroji energie v systému.
  • Programovatelné logické řízení: Umožňuje uživatelské programování pro přizpůsobení systému.
  • Komunikační propojení se systémy řízení spotřeby energie (EMS)
  • Možnost vzdáleného přístupu a monitorování
  • Komunikační protokol Modbus TCP/IP
  • Certifikace výrobku: UL 891, certifikát CSA
  • Záruka a servis: Na výrobky se vztahuje rozsáhlá záruka a celosvětová síť distributorů se servisními techniky vyškolenými ve výrobním závodě.
Specifikace
  MGC300 MGC900
Konfigurace výrobku Přizpůsobitelná Přizpůsobitelná
Řízení ukládání energie K dispozici na K dispozici na
Řízení obnovitelných zdrojů K dispozici na K dispozici na
Počet generátorů 2 generátorů Přizpůsobitelné
Ovládání zatížení Omezené Přizpůsobitelné
Vzdálené monitorování K dispozici na
(možnost procházení webu)
K dispozici na
(možnost procházení webu)
Ovládání jističů Až 6 jističů Přizpůsobitelné
Komunikační protokol Modbus TCP/IP  Modbus TCP/IP 
Uživatelské rozhraní 19-ti palcová barevná dotyková obrazovka 19-ti palcová barevná dotyková obrazovka
Historické trendy a přehledy Ano Ano
Záznamník alarmů a událostí Ano Ano
Nápověda obrazovky HMI Ano Ano
Možnost přístupu pomocí hesla 4 úrovně 4 úrovně
Měřicí převodníky 2 sady vstupů Přizpůsobitelné
Typ instalace Montáž na stěnu Stojící na podlaze
Topologie systému Mimo síť nebo v síti
(přizpůsobitelné)
Mimo síť nebo v síti
(přizpůsobitelné)
Optimalizace energetických zdrojů Ano Ano

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.