Motor GTA50 pro komerční a průmyslové aplikace

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Pohotovostní režim 760 - 815 950 - 1018
Kontinuální 650 812

Certifikace

NEPLATÍ

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Komerční průmyslové generátory
Generátor  GTA50 Cummins
Specifikace
  • Motor Cummins pro těžkou techniku - Robustní, čtyřtaktní zážehový motor pro průmyslové užití poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změny zatížení.
  • Alternátor - Několik velikostí alternátorů nabízí volitelnou možnost spouštění motoru pomocí nízké reaktance 2/3 rozteče vinutí, nízkého zkreslení průběhu při nelineárním zatížení a schopnosti zkratu při poruše a izolaci třídy H. Elektrický izolační systém alternátoru je uznán podle normy UL1446.
  • Řídicí systém - Elektronické řízení PowerCommand® je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci s generátorem, včetně automatického dálkového spouštění/zastavování, alarmu a zobrazení stavových zpráv, měření výstupu a automatického vypnutí při detekci poruchy a to vše v souladu s NFPA 110. Řízení PowerCommand® je certifikováno podle UL508.
  • Chladicí systém - Standardní chladicí balíček zajišťuje spolehlivý provoz při jmenovitém výkonu a okolní teplotě 104 °F.
  • Kryty - K dispozici jsou volitelné kryty chránící před povětrnostními vlivy a kryty k tlumení zvuku.
  • Normy - Generátory jsou navrženy, vyrobeny a testovány podle příslušných norem UL, NFPA, ISO a IEC. Alternátor je certifikován podle CSA 22.2. Ovládací prvky jsou CSA C282-M1999 a 22.2 No.14 M91. Řízení PowerCommand® je UL508 certifikováno.
  • Záruka
model generátoru
Technický list
Hz
Pohotovostní kW / kVA
Průběžný výkon kW / kVA
druh paliva
C760N6
60
650 / 812
Zemní plyn
C760N6
60
760 / 950
Zemní plyn
C815N6
60
815 / 1018
Zemní plyn


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.