Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 818 | 1023 |
| Pohotovostní režim | 900 | 1125 |
| Datové centrum kontinuální | 818 | 1023 |
Dostupnost produktu
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QST30-G5 NR2 – Diesel
Hodnocení
Datové centrum kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
60Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Maximální
818 kW
1023 kVA
Pohotovostní režim
900 kW
1125 kVA
Datové centrum kontinuální
818 kW
1023 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
900 kW
1125 kVA
Pohotovostní režim
1000 kW
1250 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
680 kW
850 kVA
Pohotovostní režim
750 kW
938 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
725 kW
907 kVA
Pohotovostní režim
800 kW
1000 kVA