DFEJ

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 410 513
Pohotovostní režim 450 563
Datové centrum kontinuální 410 563

Dostupnost produktu

Latinská Amerika, Severní Amerika
qsx15

Frekvence

60

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSX15-G9 NONROAD 2 – Diesel

Hodnocení

Datové centrum kontinuální

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

60Hz naftový

Typ krytí

Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům

Nekrytý

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Maximální

410 kW

513 kVA

Pohotovostní režim

450 kW

563 kVA

Datové centrum kontinuální

410 kW

563 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

455 kW

569 kVA

Pohotovostní režim

500 kW

625 kVA

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku