Frekvence
60, 50 Hz
Certifikace
EPA stupěň 4
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Použití
Komerční mobilní
Generátory Cummins řady Quiet Gas jsou určeny pro náročné komerční aplikace a jsou vybaveny kvalitními prvky. Patří mezi ně mimořádně nízká hlučnost a vibrace, snadná instalace, možnost diagnostiky a digitální regulace, která udržuje stabilitu napětí při změně zatížení. Quiet Gas EFI je první generátor s elektronickým vstřikováním paliva na trhu.
Funkce a výhody
- Vysoce výkonný motor s možností spouštění při velkém zatížení
- Digitálně řízený průtok čerpadla pro minimální kolísání napětí a frekvence.
- Splňuje požadavky na maximální zátěž při okolních teplotách 120° F (50° C).
- 4bodový montážní systém navržen tak, aby poskytoval čistý a tichý výkon s nízkými vibracemi.
- Práškově lakovaná pouzdra z nerezové oceli
- Záruka