Frekvence
50 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 480 | 600 |
Dostupnost produktu
Indie
Frekvence
50
Množství emisí
Indie CPCB IV+
Model motoru a typ paliva
QSK19-G30 – Diesel
Hodnocení
Maximální
Typ produktu
50Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Maximální
480 kW
600 kVA