Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 656 | 820 |
| Pohotovostní režim | 720 | 900 |
| Datové centrum kontinuální | 656 | 820 |
Dostupnost produktu
Frekvence
50
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QSK23-G3 – Diesel
Hodnocení
Datové centrum kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
50Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Maximální
656 kW
820 kVA
Pohotovostní režim
720 kW
900 kVA
Datové centrum kontinuální
656 kW
820 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
725 kW
906 kVA
Pohotovostní režim
800 kW
1000 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
656 kW
900 kVA
Pohotovostní režim
720 kW
900 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
680 kW
850 kVA
Pohotovostní režim
750 kW
938 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
600 kW
750 kVA
Pohotovostní režim
660 kW
825 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
600 kW
750 kVA
Pohotovostní režim
660 kW
825 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
656 kW
820 kVA
Pohotovostní režim
720 kW
900 kVA