Frekvence
50 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 400 | 500 |
| Pohotovostní režim | 440 | 550 |
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Frekvence
50
Množství emisí
EU, stacionární aplikace
Model motoru a typ paliva
M15-G8 – Diesel
Hodnocení
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
50Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
Maximální
400 kW
500 kVA
Pohotovostní režim
440 kW
550 kVA