Frekvence
50 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 28 | 35 |
| Pohotovostní režim | 30 | 38 |
Dostupnost produktu
Evropa
Frekvence
50
Množství emisí
Nepoužije se
Model motoru a typ paliva
X3.3-G1 – Diesel
Hodnocení
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
50Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Maximální
28 kW
35 kVA
Pohotovostní režim
30 kW
38 kVA