Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 225 | 281 |
| Pohotovostní režim | 250 | 312 |
Dostupnost produktu
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QSL9-G5 – Diesel
Hodnocení
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
60Hz naftový
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Maximální
225 kW
281 kVA
Pohotovostní režim
250 kW
312 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
252 kW
315 kVA
Pohotovostní režim
280 kW
350 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
270 kW
338 kVA
Pohotovostní režim
300 kW
375 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
240 kW
300 kVA
Pohotovostní režim
264 kW
330 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
216 kW
270 kVA
Pohotovostní režim
240 kW
300 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
248 kW
310 kVA
Pohotovostní režim
275 kW
344 kVA