C1500D6E

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 1364 1705
Pohotovostní režim 1500 1875
Datové centrum kontinuální 1364 1705

Dostupnost produktu

Severní Amerika
generátorová soustava qsk38

Frekvence

60

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSK38-G18 – Diesel

Hodnocení

Datové centrum kontinuální

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

60Hz naftový

Typ krytí

Nekrytý

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Maximální

1364 kW

1705 kVA

Pohotovostní režim

1500 kW

1875 kVA

Datové centrum kontinuální

1364 kW

1705 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

1136 kW

1420 kVA

Pohotovostní režim

1250 kW

1563 kVA

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku