Frekvence
60 Hz
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 90 | 113 |
| Pohotovostní režim | 100 | 125 |
Dostupnost produktu
Latinská Amerika, Severní Amerika
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QSB5-G13 – Diesel
Hodnocení
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
Residenční a lehce komerční
Typ krytí
Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům
Nekrytý
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Maximální
90 kW
113 kVA
Pohotovostní režim
100 kW
125 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
113 kW
141 kVA
Pohotovostní režim
125 kW
156 kVA