Diesel M15

Motor M15, který se vyvinul z osvědčené a úspěšné platformy základního motoru automobilového motoru, využívá palivovou soustavu Cummins s vysokotlakým vstřikováním (XPI) a je široce uznáván pro svou vysokou úroveň provozní spolehlivosti a výkonu. Motor M15 je robustní, čistý, odolný a schopný přizpůsobit se pracovnímu cyklu a provozním podmínkám mnoha aplikací, je vhodný pro otevřené i uzavřené instalace, stejně jako stacionární nebo mobilní aplikace.

Frekvence

50, 60 Hz

Druh paliva

Nafta
Určeno pro kW kVA
Maximální 400 - 409 500 - 512
Pohotovostní režim 440 - 450 550 - 563

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

G-Drive - Pronájem
G-Drive - Prime
G-Drive - Filmové stránky
G-Drive - Intermodální
G-Drive - Železnice
G-Drive - Dynamické/rotační UPS
G-Drive - Drcení/těžba
G-Drive - Ropa a plyn
G-Drive - Pohotovostní režim
G-drive Diesel M15

Funkce a výhody

Integrovaný design - Výrobky Coolpac jsou dodávány kompletní a z výroby jsou vybaveny chladicím zařízením a čističem vzduchu pro kompletní výkonový balíček. Každá součást byla speciálně vyvinuta a důkladně testována pro výrobky G-Drive, což zaručuje vysoký výkon, odolnost a spolehlivost.

Servis a podpora – produkty G-Drive jsou podloženy nekompromisní úrovní technické podpory a poprodejního servisu poskytovaného prostřednictvím prvotřídní servisní sítě.

Derating - Nejlepší ve své třídě snížení prahové hodnoty pro teplotu a nadmořskou výšku, díky čemuž tyto motory dosahují špičkových výkonů v těch nejnáročnějších podmínkách. 

Elektronický dvourychlostní motor s plnou autoritou - Pokročilé monitorování, diagnostika, ochrana a řízení motoru ve spojení s palivovým systémem XPI, který je schopen poskytovat extrémní vstřikovací tlaky s více vstřiky, vede ke snížení emisí, lepší palivové účinnosti, nižší hlučnosti a vyššímu výkonu motoru.

Systém palivové filtrace - Dvoustupňový systém palivové filtrace poskytuje vysokou úroveň ochrany proti kontaminaci paliva prachem, nečistotami nebo vodou.

Řízení – Široce uznávaná komunikační síť založená na průmyslovém standardu SAE J1939 CAN je vybavena rozhraním PGI (Power Generation Interface) pro zlepšení emisí a poskytuje pokročilou ochranu motoru, zajišťuje rychlejší připojení a vynikající schopnost vyhledávání závad.

Odvzdušňovací ventil klikové skříně – patentovaná konstrukce odvzdušňovacího ventilu s proměnným nárazovým tělesem a koalescenční filtr společnosti Cummins odstraňují emise v souladu s požadavky předpisů, přičemž navíc eliminují odkapávání oleje a mlhu a zároveň udržují okolí čisté.

Snížené provozní náklady – prodloužené servisní intervaly pro výměnu oleje a filtrů.

Model generátoru Hz Maximální výkon kVA/kW Pohotovostní režim kVA/kW ot/min Druh paliva Technický list
M15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Nafta M15-G8
M15-G8 60 512 / 409 563 / 450 1800 Nafta M15-G8

V zájmu ochrany veřejného zdraví a zachování přírodních zdrojů naší planety, vyžadují právní předpisy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a regulačních orgánů Evropské unie (EU) již deset let snížení emisí znečišťujících látek produkovaných vznětovými motory, jako jsou oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky (HC) a pevné částice (PM).

Již od počátku stála společnost Cummins Inc. v čele snah o naplnění těchto nových norem, díky čemuž je dnes:

  • prvním výrobcem, který uvedl na trh produkty EPA Tier-4F a Tier-3 ještě před uplynutím zákonné lhůty;
  • prvním výrobcem, který v Evropě uvedl naftové motory s generátorovým pohonem splňující požadavky EU Stage V;
  • lídrem v oblasti inovativních emisních řešení, se zaměřením na vylepšení konstrukce válce, aby se eliminovala většina NOx, HC a PM ještě před jejich vznikem.

Díky tomu jsou naše naftové motory nejen velmi čisté, ale také si zachovávají všechny své výkonové přednosti a to díky systémům následných úprav výfukových plynů Cummins. Ovšem i bez nich nepřichází motory o žádný výkon a koncoví uživatele se tak obejdu bez komplikované údržby.

Společnost Cummins Power Generation poskytuje nejlepší záruku a plán prodloužené záruky v oboru. Od autorizovaných servisních míst poskytujících záruku společnosti Cummins Power Generation můžete očekávat:

  • Stůjte si za produkty Cummins Power Generation
  • Opravte všechny závady, které jsou důsledkem vad materiálu nebo továrního zpracování společnosti Cummins Power Generation, nebo zajistěte záruční servis OEM, pokud je součást od jiného výrobce
  • Poskytněte okamžitě výhodu krytí
  • Jednejte se všemi zákazníky spravedlivě a konzistentně
  • Pro konkrétní informace týkající se vaší záruky nebo další informace o zárukách kontaktujte nejbližšího distributora


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.