Naftová řada 9,5L

Frekvence

50, 60 Hz

Druh paliva

Nafta
Určeno pro kW kVA
Maximální 217 - 256 271 - 321
Pohotovostní režim 242 - 281 302 - 352

Certifikace

Neregulovaný

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

G-Drive - Pronájem
G-Drive - Prime
G-Drive - Filmové stránky
G-Drive - svařování
G-Drive - Intermodální
G-Drive - Železnice
G-Drive - Drcení/těžba
G-Drive - Osvětlovací stožáry
G-Drive - Ropa a plyn
G-Drive - Pohotovostní režim
motor 6ltaa9.5 g-drive

Motory Cummins® 6LTAA 9.5 posouvají technologii naftových motorů střední třídy na zcela novou úroveň v měrném výkonu a všestrannosti. Je vybaven 24 ventily a vstřikovači s větším průtokem, což zajišťuje jeden z nejvyšších poměrů výkonu a hmotnosti ve své třídě. Motor je standardně vybaven elektronickým regulačním systémem, který udržuje otáčky motoru stabilnější a zajišťuje rychlou přechodovou reakci. Současně motor 6LTAA9.5 vykazuje vyšší úsporu paliva a nižší emise kouře než ostatní motory v této třídě. 

Když vaše firma potřebuje výkon, nic ho nenahradí. Motor Cummins 6LTAA9.5 je spolehlivý motor, který svým výkonem a odolností splňuje požadavky mnoha náročných aplikací v oblasti výroby energie.

Funkce a výhody

Zvýšený měrný výkon - 24 ventilů a vstřikovačů s větším průtokem poskytují jeden z nejvyšších poměrů výkonu k hmotnosti ve své třídě.

CTT (Cummins Turbo Technologies) turbodmychadlo řady Holset - turbodmychadlo s pevnou geometrií řady 400 a 500 pro zvýšení výkonu, úspory paliva, snížení kouřivosti a hlučnosti.

Palivový systém Bosch P7100 - Pokročilé mechanické vstřikovací čerpadlo, které zajišťuje vysoký výkon.

Elektronická řídicí jednotka regulátoru - Elektronické řízení pro optimalizaci stability otáček a spolehlivosti motoru.

Prodloužené servisní intervaly - Až 400 hodin servisních intervalů pro maximalizaci doby provozuschopnosti zařízení a minimalizaci celkových nákladů na údržbu.

Model generátoru Hz Maximální výkon kVA/kW Pohotovostní režim kVA/kW ot/min Druh paliva Certifikace Technický list
6LTAA9.5-G1 50 321 / 256 352 / 281 1500 Nafta Neregulovaný Technický list
6LTAA9.5-G1 60 312 / 250 343 / 275 1800 Nafta Neregulovaný Technický list
6LTAA9.5-G3 50 271 / 217 302 / 242 1500 Nafta Neregulovaný Technický list
6LTAA9.5-G3 60 295 / 236 320 / 256 1800 Nafta Neregulovaný Technický list

V zájmu ochrany veřejného zdraví a zachování přírodních zdrojů naší planety, vyžadují právní předpisy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a regulačních orgánů Evropské unie (EU) již deset let snížení emisí znečišťujících látek produkovaných vznětovými motory, jako jsou oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky (HC) a pevné částice (PM).

Již od počátku stála společnost Cummins Inc. v čele snah o naplnění těchto nových norem, díky čemuž je dnes:

  • prvním výrobcem, který uvedl na trh produkty EPA Tier-4F a Tier-3 ještě před uplynutím zákonné lhůty;
  • prvním výrobcem, který v Evropě uvedl naftové motory s generátorovým pohonem splňující požadavky EU Stage V;
  • lídrem v oblasti inovativních emisních řešení, se zaměřením na vylepšení konstrukce válce, aby se eliminovala většina NOx, HC a PM ještě před jejich vznikem.

Díky tomu jsou naše vznětové motory nejen velmi čisté, ale také si zachovávají všechny své výkonnostní výhody bez následných úprav výfukových plynů, které zvyšují náklady a komplikují údržbu pro koncové uživatele.

Společnost Cummins Power Generation poskytuje nejlepší záruku a plán prodloužené záruky v oboru. Od autorizovaných servisních míst poskytujících záruku společnosti Cummins Power Generation můžete očekávat:

  • Ve společnosti Cummins Power Generation si stojíme na našimi produkty.
  • Opravte všechny závady, které vznikly důsledkem vad materiálu nebo továrního zpracování společnosti Cummins Power Generation. Pokud je součást od jiného výrobce zajistěte záruční servis OEM.
  • Poskytnou okamžitě výhodné krytí.
  • Jednají se všemi zákazníky spravedlivě a důsledně.

Pro konkrétní informace týkající se vaší záruky nebo další informace o zárukách, které poskytuje společnost Cummins kontaktujte nejbližšího distributora.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.