X15N

Cummins X15N je prvním motorem v odvětví na zemní plyn s objemem 15 litrů, navrženým speciálně pro těžké a dálkové nasazení. Model X15N, který byl zkonstruován tak, aby se hladce integroval do stávajících, náročných provozů, poskytuje výkon a zároveň se jedná o praktickou cestu ke snížení nákladů na palivo a emisí. Model X15N je poháněn zemním plynem a obnovitelným zemním plynem (RNG), což vám pomůže s jistotou směřovat k nízkouhlíkové budoucnosti, aniž byste museli znovu objevovat způsob, jakým dnes pracujete.

Výkon

400 - 500 hp 298 - 373 kW

Točivý moment

1450 - 1850 lb-ft 1966 - 2508 N•m

Certifikace

CARB, EPA

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

Těžké nákladní vozidlo
Motory na zemní plyn
Motor na zemní plyn Cummins X15N

Provozuschopnost:
Motor X15N je navržen pro maximální provozuschopnost a poskytuje vyšší spolehlivost. Bezdrátová kalibrace v reálném čase a možnost aktualizace, vzdálené monitorování a další digitální funkce podporující spolehlivost zabraňují neplánovaným odstávkám. Majitelé vozidel X15N se samozřejmě mohou spolehnout na servisní a podpůrnou síť Cummins, která je brzy spojí se servisními místy a techniky, aby se vozidla mohla vrátit na silnice.

Nižší celkové náklady na vlastnictví:
Model X15N je konstruován s ohledem na úsporu nákladů a ve srovnání s předchozím modelem ISX12N vykazuje až o 10 % vyšší spotřebu paliva. Přístup ke zemnímu plynu za konkurenceschopné ceny může vozovým parkům v průběhu času poskytnout větší stabilitu nákladů na palivo, zatímco pasivní a bezúdržbový třícestný systém následného čištění výfukových plynů s trojcestným katalyzátorem od společnosti Cummins Emissions Solutions nabízí optimální jednoduchost. Vzhledem k tomu, že je poháněn zemním plynem, motor X15N nevyžaduje kapalinu pro čištění výfukových plynů naftových motorů (DEF).

Tankování a infrastruktura:
Zemního plynu je dostatek, je relativně cenově dostupný a široce rozšířený v celé severoamerické infrastruktuře. Více než 300,000 mil mezistátních a vnitrostátních plynovodů a 2.5 milionů mil podzemních rozvodů zemního plynu se stále rozšiřuje, protože stále více vozových parků využívá zemní plyn a do energetického sektoru se dále investuje.

Přístup k zemnímu plynu je ve Spojených státech veřejný i soukromý. Ve zkapalněné formě (CNG) je v USA přibližně 1,400 veřejných a soukromých čerpacích stanic pro třídu 7 a 8. Pro srovnání je k dispozici pouze přibližně 80 stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Podniky, které mají zájem o CNG, si však mohou vybudovat plnicí stanice ve vlastních prostorách prostřednictvím rychloplnicích stanic, časových plnicích stanic nebo hybridních kombinovaných plnicích stanic, které umožňují snadné a cenově dostupné tankování.

Snadná obsluha:
Model X15N byl postaven speciálně jako motor na zemní plyn a využívá strategii Cummins HELM, díky níž se řada X stává globální platformou motorů, která bude zahrnovat mnoho typů paliv včetně zemního plynu, nafty a nakonec vodíku. Modely X15 mají pokud možno společné komponenty pod těsněním hlavy, což uživatelům nabízí důvěrnou znalost.

Motor je v souladu se stávajícími servisními sítěmi a postupy, což vede k vysoké míře společného používání dílů při vstupu nových platforem na trh.

X15N nabízí plně optimalizovanou sadu funkcí pohonné jednotky při kombinaci s Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, Endurant HD N a XD N a systémem dodávky paliva Cummins Clean Fuel Technologies.

Udržitelnost:
Ačkoli je motor na zemní plyn spalovacím motorem, a tudíž uvolňuje určitou úroveň emisí skleníkových plynů, vozidla na zemní plyn produkují nižší celkové množství emisí skleníkových plynů (GHG) a pevných částic, jako je oxid uhličitý (CO2) a oxidy dusíku (NOx). Úrovně CO2 a NOx modelu X15N jsou ve skutečnosti o 90 % nižší, než jsou současné standardy EPA.

V posledních letech dochází k prudkému nárůstu využívání obnovitelného zemního plynu, přičemž jeho dodávky se od roku 2018 zvýšily o více než 200 %. V dnešní době je téměř 80 % komerčních vozidel na zemní plyn v USA poháněno RNG. Díky obnovitelnému zemnímu plynu (RNG) má X15N potenciál dosáhnout záporných emisí uhlíku od zdroje po kola, což umožňuje okamžité snížení celkové dopravní ekologické stopy již od prvního dne.

Funkce a výhody

Záruka Cummins X15N

Na model X15N se vztahuje záruka 2 roky /250.000 mil s kompletním krytím motoru až do 5 let/ 500.000 mil při zakoupení nové nabídky rozšířeného krytí Protection Plan Plus.

Chcete-li pomoci s konfigurací pohonné jednotky X15N, vyhledejte a kontaktujte svého místního odborníka Cummins nebo použijte web Cummins PowerSpec pro vytvoření vlastní specifikace vozidla.

Nejnovější digitální produkty a služby na podporu vašeho motoru

Závazek společnosti Cummins k inovacím motorů se přenáší i do digitálních produktů a služeb, které prodlužují celkovou životnost každého motoru Cummins. To zahrnuje propojení dat z vozidel na silnici s údržbou a servisem v reálném čase, což zákazníkům poskytuje bezkonkurenční schopnost dívat se dopředu, optimalizovat provoz a minimalizovat prostoje.

Naše motory jsou k dispozici s možností první montáže z místa prodeje prostřednictvím Acumen®, našeho inteligentního výpočetního hardwaru nebo prostřednictvím telematického zařízení OEM. Tato první montáž zařízení nabízí okamžitý přístup ke kompletní sadě digitálních funkcí společnosti Cummins, Connected Solutions®.  

  • Vzdálená diagnostika – Monitorování upozornění na poruchy v reálném čase a prediktivní poznatky pro motory Cummins, které pomáhají vozovým parkům vyhnout se neplánovaným odstávkám a snížit náklady 
  • Bezdrátové programování - Optimalizujte výkon a účinnost motoru Cummins vzdálenou aktualizací softwaru a parametrů 
  • Digitální servisní nástroje - Guidanz® je sada servisních technologií "vše v jednom" společnosti Cummins, která pomáhá zvyšovat produktivitu servisních pracovišť, rychlost oprav a správu pracovních postupů pro legendární servisní zážitek 
Specifikace
Inzerovaná koňská síla 400 - 500 hp 298 - 373 kW
Maximální točivý moment 1450 - 1850 lb-ft 1966–2508 N•m
Regulované otáčky 1900 ot/min  
Počet válců 6  
Hmotnost systému 2736 lb 1246 Kg
Motor (Na sucho) 2641 lb 1198 Kg
Systém následného zpracování 105 lb 48 Kg


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Hodnocení Koňská síla (Kw) Maximální točivý moment Lb-ft při 900 ot/min (n*m)
X15N 400 400 (298) 1450 (1966)
X15N 400 400 (298) 1650 (2237)
X15N 400ST 400 (298) 1650 / 1450 (2237 / 1966)
X15N 400ST 400 (298) 1850 (2508)
X15N 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15N 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15N 450 450 (336) 1650 (2237)
X15N 450 450 (336) 1850 (2508
X15N 450ST 450 (336 1650 / 1450 (2237 / 1966)
X15N 450ST 450 (336) 1850 (2508
X15N 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15N 500 500 (373 1650 (2237)
X15N 500 500 (373 1850 (2508)
X15N 500ST

 

500 (373) 1850 (2508)
X15N 500EX 500 (373) 1850 (2508)
Úspora
Výkon

nebo