Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Nová generace modelu X15D v Austrálii demonstruje trvalý závazek společnosti Cummins dosáhnout budoucnosti s nulovými emisemi.
S výkonem 600 k a točivým momentem 3200 Nm se jedná o motor s nejvyšším výkonem a točivým momentem, jaký kdy společnost Cummins vyrobila. Spolu s neuvěřitelným výkonem a točivým momentem má X15D o 5-12 % nižší spotřebu paliva, přičemž tlak ve válcích je vyšší než u současných motorů X15 Euro VI.
Tento motor nové generace je součástí globální platformy HELM, která razí cestu k budoucnosti s nulovými emisemi.
Funkce a výhody
Provedení bez EGR: Pokročilá inteligentní technologie řízení teploty pro dosažení lepší úspory paliva.
Elektronický řídicí modul: Nový CM3550 podporuje bezpečnost, kybernetickou bezpečnost a vylepšení softwaru.
U-modul následného čištění výfukových plynů: Modulární konstrukce s flexibilní konfigurací sání a výstupu pro různé potřeby OEM. Menší nároky na prostor a podpora vertikální a úhlové instalace pro flexibilní a rychlou integraci vozidla.