Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Žádaný výkon k práci
Model X15 vám nabízí nejvyšší výkon pro manuální i automatizované převodovky s výkonem až 617 a obrovským 2779. Nm točivého momentu dostupného při 1000 otáčkách. Model X15 je zkonstruován s ohledem na provozuschopnost a nižší náklady na vlastnictví a je první volbou pro řidiče, kteří potřebují výkon. Robustní odolnost je zajištěna použitím osvědčeného hardwaru, zatímco dvě optimalizované řady využívají plný potenciál 15litrové platformy a zaměřují se na maximalizaci palivové účinnosti flotily nebo na pohotový výkon pro těžší aplikace.
Jmenovité hodnoty výkonu
- Řada Performance: 550-617 hp (410-460 kW)
- Řada Efficiency: 410 -585 hp (306-436 kW)
Funkce
- Bez EGR: Jednodušší konstrukce splňující emisní normy Euro 6.
- XPI: Systém mimořádně vysokotlakého vstřikování paliva Cummins umožňuje plynulou a rychlou reakci motoru na zvyšující se nároky vozidla.
- ADEPT: soubor pokročilých elektronických funkcí řízení motoru, které v součinnosti s automatizovanou manuální převodovkou zvyšují palivovou účinnost až o 6 % a dělají z každého řidiče experta.
- Systém následného čištění výfukových plynů Single Module™: Kompaktní a lehký systém, který v porovnání s modulárními systémy nabízí lepší servisní možnosti.
- Vysokokapacitní elektronický řídicí modul: Umožňuje plnou integraci datových vstupů ze všech subsystémů a optimalizaci výkonu.
- Vylepšená manipulace s vysokým průtokem vzduchu: Poskytuje rychlejší odezvu pedálu pro lepší ovladatelnost při plném užitečném zatížení a prudkém stoupání.
- Motorová brzda: Systém integrovaný v motoru poskytuje silnou brzdnou sílu.
- Globální dostupnost: X15 je k dispozici ve variantách splňujících emisní předpisy po celém světě, a to jak pro silniční tak pro mimosilniční využití.