Motor X15 Euro VI řady Efficiency

Výkon

550 - 580 hp 410 - 433 kW

Točivý moment

2050 lb-ft 2779 N•m

Certifikace

Euro VI, Euro 6

Dostupnost produktu

Tichomoří v Asii

Použití

Těžké nákladní vozidlo
Motor X15 euro vi řady efficiency

Síla zachránit

Pokud chcete ušetřit na výkonu, seznamte se s motorem řady X15 Efficiency Series Cummins - s nižší spotřebou paliva oproti řadě Euro V. Kromě úsporného výkonu poskytuje řada Efficiency vynikající jízdní vlastnosti a provozuschopnost, které můžete rovnou využít. Další výhodou řady Efficiency je dosažení maximálního točivého momentu při 900 ot/min.

Funkce a výhody

Konstrukce bez EGR: splňuje emisní normy Euro VI.

ADEPT: soubor pokročilých elektronických funkcí řízení motoru, které v součinnosti s automatizovanou manuální převodovkou zvyšují účinnost spotřeby paliva až o 6 %. 

Palivový systém XPI: vysoký tlak umožňuje vícenásobné vstřikování v jednom cyklu za účelem dosažení špičkové úspory paliva a tiššího provozu.

Systém následného čištění výfukových plynů Single Module™: Kompaktní a lehký systém, který nabízí zvýšenou kapacitu pro popel a nejlepší intervaly údržby filtru pevných částic v odvětví a lepší servisovatelnost ve srovnání s modulárními systémy.

HCA (Hill Climb Assist): Funkce, která rozpozná, že vozidlo je ve stoupání, a nabídne alternativní strategii řazení převodovky a přístup ke zvýšenému výkonu motoru (k dispozici pouze pro 580 hp/ 2050 lb ft).

Palivové a mazací filtry Fleetguard: vynikající záchytná kapacita zajišťuje lepší ochranu a umožňuje delší servisní intervaly.

Vysokokapacitní elektronický řídicí modul: umožňuje plnou integraci datových vstupů ze všech subsystémů a optimalizaci výkonu.

Specifikace

 

Inzerovaná koňská síla 550 - 580 hp 410 - 432 kW
Maximální točivý moment 2050 lb-ft 2779 N·m
Řízená rychlost 1800 ot/min  
Moment zapnutí spojky 1000 lb-ft 1356 N·m
Počet válců 6  
Hmotnost motoru (za sucha) 1327 kg  
Systém následného čištění výfukových plynů 85 kg  

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Údržba

 

Pracovní cyklus Extrémní <1.2 km/l Těžký 1.2-1.5 km/l Normální >1.5 km/l
Výměna oleje* 20 000 km / 500 hodin 30 000 km / 750 hodin 70 000 km / 750 hodin
Valvoline Premium Blue 20 000 km / 500 hodin 40 000 km / 850 hodin 80 000 km / 750 hodin
Palivový filtr 40 000 km Na výměnu oleje Na výměnu oleje
Filtry DEF (Adblue) 200 000 km 200 000 km 200 000 km
Seřízení ventilového rozvodu 200 000 km 200 000 km 200 000 km
Odvzdušňovač Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový
DPF** >400 000 km* >640 000 km* >640 000 km*

 

 

* Použití oleje Premium Blue od Valvoline umožňuje dalších 10 000 km v náročných a běžných pracovních cyklech.

** Pro uživatele oleje Premium Blue od Valvoline odpovídá interval výměny palivového filtru ODI.

** Prodloužené intervaly filtru pevných částic (DPF) - Kontrolka údržby se rozsvítí, když je nutná údržba DPF. Společnost Cummins doporučuje v době údržby popílku vyměnit filtr pevných částic (DPF) za originální filtr DPF Cummins.

Úspora
Výkon

nebo