Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Vyberte aplikaci
Předefinování hodnot.
Nejlepší úspora paliva na trhu. Nejdelší intervaly údržby zaručující nižší náklady na údržbu. Zvýšená doba provozuschopnosti vedoucí k vyšší produktivitě a ziskům. Technologie, která zvyšuje přesnost a rychlost služeb. Největší a nejlepší síť pro dodání náhradních dílů a servisu na trhu. Schopnost vybrat ty nejlepší komponenty a sestavit je dohromady. Když k tomu připočtete nejlepší hodnotu při opětovném prodeji ze všech nabízených motorů v oboru, získáte celkové náklady na vlastnictví, které vás posunou před konkurenci.
Více koňské síly. Větší úspora.
Ať už převážíte 80,000 kilogramů přes Skalisté hory, nebo jste expediční přepravce, který chce doručit zásilku právě tehdy, kdy je potřeba, potřebujete k práci velkoobjemový 15litrový motor – ale ne jen tak ledajaký velkoobjemový: potřebujete model X15. Jinak budete jezdit v pravém pruhu se zapnutými blikači a budou vás předjíždět minivany. Nehledě na to, že budete plýtvat palivem. Skutečnost je taková, že motor X15 řady Efficiency bude při těchto jízdách dosahovat nejlepší spotřeby paliva ve své třídě, a to při výkonu až 500 hp. Motor X15 500 je dokonalým balíčkem, který potěší řidiče i účetní, a lze očekávat, že v budoucnu vynese naši špičkovou hodnotu při opětovném prodeji do ještě větších výšin.
Brawn and Brains.
Hodnota, kterou společnost Cummins přináší do odvětví nákladní dopravy, přesahuje dalece současnou technickou výbavu motoru.
S ADEPT™ jezdí nováčci jako profesionálové. ADEPT komunikuje s automatizovanými převodovkami, přizpůsobuje se provozním podmínkám a pomáhá i začínajícím řidičům pracovat stejně efektivně, jako nejzkušenější a nejefektivnější profesionálové.
Kompletní sada funkcí ADEPT zahrnuje SmartTorque2, SmartCoast™ a prediktivní tempomat. Je prokázáno, že dosahují až o 6 procent vyšší úspory paliva.
Díky telematickým funkcím Connected Solutions™ posouvá společnost Cummins hranice vzdáleného připojení o další kus dál. Spolu s naším osvědčeným systémem Connected Diagnostics zavádíme systém Connected Calibrations,™ který umožňuje bezdrátové přizpůsobení motoru (OTA).
Důvěra rozhoduje
Největší jistotou při vlastnictví jakéhokoli vozidla s motorem Cummins je vědomí, že vám vždy kryjeme záda. Odborníci na motory Cummins a naše rozsáhlé školicí programy zajišťují dokonalý servis a podporu, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na situaci. Záleží nám na úspěchu vašeho podnikání, což znamená, že s vámi budeme spolupracovat ve všech oblastech, od počátečních specifikací vozidla a motoru, až po maximalizaci doby provozuschopnosti vašeho vozidla. Nekupujete si pouze motor Cummins, kupujete si odborné znalosti a odhodlání společnosti Cummins, která bude s vámi všude tam, kam vás vaše podnikání zavede.
Funkce a výhody
Trvanlivost, efektivita a inovace, které se zapíší do historie. Opět.
Začalo to radikální inovativní platformou se dvěma vačkami nad hlavou válce, mimořádně silným brzděním motoru a ještě odolnější hlavou a blokem zaručující bezkonkurenční spolehlivost. Zákazníci to zaznamenali, a motor Cummins ISX15 se stal zdaleka nejprodávanějším motorem ve své kategorii. Ve společnosti Cummins se však nikdy nespokojíme se současným stavem. Prakticky každá kritická součást byla prověřena, upravena, modernizována a vylepšena. To vše činí z motoru 2017 X15 zcela novou platformu, která poskytuje nejlepší výkon a spolehlivost v oboru.
Dynamické elektronické prvky, vysoce účinné turbo VGT® a optimalizovaný vzorec spalování vedly k výrazné úspoře paliva a zvýšené reakci na plyn. Integrovaný systém následného čištění Single Module™ výrazně prodlužuje intervaly čištění a zároveň šetří hmotnost a prostor. Spojili jsme nejlepší dostupné komponenty s naším vyspělým řízením motoru do jednoho plně integrovaného balíčku hnacího ústrojí, který je tak účinný, že předefinoval odvětví těžké nákladní dopravy. Opět.
VGT® Přeplňování turbodmychadlem od společnosti Cummins Turbo Technologies
Toto turbodmychadlo má proměnnou geometrii, která zajišťuje přesnost a reaktivitu. Pohon je čtyřikrát až šestkrát silnější než u předchozích verzí, což zaručuje ještě vyšší spolehlivost. Vylepšená konstrukce s novým oběžným kolem zajišťuje rychlý náběh a lepší brzdění motoru.
Palivová soustava XPI od společnosti Cummins Fuel Systems
Systém XPI poskytuje dokonalejší výkon bez ohledu na otáčky motoru. Více vstřiků za cyklus zvyšuje palivovou účinnost a umožňuje plynulejší a tišší provoz. Díky ocelovým pístům a válečkovým zdvihátkům s diamantovým povrchem je tato palivová soustava XPI dosud nejodolnější na trhu.
Single ModuleTM Systém pro následné čištění výfukových plynů od společnosti Cummins Emission Solutions
Průtočná konstrukce nabízí lepší hospodaření s teplem a zvyšuje účinnost. Zvýšená kapacita pro popel znamená menší množství údržby. Je až o 40 procent lehčí a 60 procent menší než dvousložkové systémy.
Fleetguard® Palivové filtry a mazací filtry Fleetguard® od společnosti Cummins Filtration
Tyto filtry chrání před korozí a nečistotami, které mohou způsobit problémy s výkonem. Mazací filtr Fleetguard LF 14000NN poskytuje menší omezení pro rychlejší průtok a lepší schopnost studeného startu, přičemž stále zachycuje téměř 99 % částic o velikosti až 4 mikronů.
Velkokapacitní elektronický řídící modul (ECM)
Robustní řídicí jednotka ECM řídí současně motor a systém následného čištění výfukových plynů pro dosažení optimálního výkonu a úspory paliva.
Motorová brzda Cummins
Nejvýkonnější motorová brzda v oboru nabízí až 600 bhp (brzdného výkonu), což zvyšuje kontrolu při jízdě z kopce a pomáhá snížit opotřebení provozní brzdy, prostoje a náklady na výměnu.
Řízení zrychlení vozidla (VAM)
VAM snižuje opotřebení hnacího ústrojí a zvyšuje úsporu paliva při jízdě bez závěsu a při nízkém zatížení.
Připojená diagnostikaTM
Tato funkce využívá telematiku k bezdrátovému připojení motoru ke společnosti Cummins a umožňuje rychlou diagnostiku závad. Ve většině případů umožňuje nepřetržitý provoz bez rizika a maximalizuje dobu provozuschopnosti.
Vylepšení výkonů válců
Spalování vyžaduje vysoké teploty. To škodí vašemu oleji. Model X15 obsahuje vylepšenou konstrukci pístu, která snižuje přenos tepla do oleje, čímž prodlužuje životnost i intervaly výměny oleje.