Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
- Navržen tak, aby odolal náročným podmínkám, kterým často čelí provozovatelé komerčních lodí; stejný spolehlivý a odolný výkon je nyní k dispozici i pro rekreační lodě, včetně super jachet a pomocných jachetních plavidel.
- Lepší stabilita volnoběhu a nižší hlučnost a vibrace jsou přímým výsledkem modulární palivové soustavy Cummins Common Rail
- Technologie vestavby do válce splňuje požadavky IMO Tier II/III a EPA Tier 3; systém následného čištění výfukových plynů, využívající technologii selektivní katalytické redukce (SCR), splňuje požadavky EPA Tier 4 a IMO III.
- Kryt obsáhlou jednoletou zárukou podpořenou globální sítí servisů Cummins
- Vyrobeno v továrně Daventry Engine Plant v Daventry, U.K.
Funkce a výhody
Konstrukce motoru - Robustní blok motoru navržený pro nepřetržitý provoz a dlouhou životnost. Metrické těsnicí O-kroužky a těsnění na okrajích eliminují úniky paliva. Konstrukce pístu z tvárné litiny s kalenými vložkami a nitridovými kroužky pro výjimečnou životnost. Bez ohledu na plavidlo vám společnost Cummins zajistí neustálý provoz.
Palivová soustava - Modulární palivová soustava Common Rail, včetně nového palivového čerpadla s lapačem splňující normu New Tier 4, zajišťuje konstantní vysoký vstřikovací tlak bez ohledu na otáčky nebo zatížení motoru. Mezi výhody patří nízká hlučnost a vibrace pro tichý provoz, stabilita při volnoběhu a lepší točivý moment při nízkých otáčkách.
Chladicí systém - Nízkoteplotní dochlazování Titanový deskový výměník tepla namontovaný na motoru zajišťuje vynikající odolnost s minimálními nároky na údržbu.
Výfukový systém - Suché výfukové potrubí s ochranou proti vodě pro snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu.
Vzduchový systém - Turbodmychadla Cummins optimalizovaná pro námořní aplikace. Dvoučerpadlové dvousmyčkové nízkoteplotní dochlazování pro efektivní provoz a optimalizaci výkonu
Mazací systém - Standardní objem (261 L [69 gal]) nebo vysokokapacitní (378 L [100 gal]) olejová vana pro lodě. Systém Prelub chrání motor před poškozením v důsledku suchých startů.
Elektronika - Elektronika systému Quantum 24v je vybavena osvědčenou řídicí jednotkou ECM, která monitoruje provozní parametry a zároveň poskytuje diagnostiku, prognostiku a kompletní ochranu motoru. Zjednodušená elektrická skříň zákaznického rozhraní pro všechna připojení, která snižuje složitost instalace.
Certifikace - Splňuje emisní normy EPA Tier 4 / IMO Tier III. Navržen ke splnění požadavků Mezinárodního sdružení klasifikačních společností (IACS), SOLAS.
Úplný seznam dostupných schválení tříd získáte u místního odborníka společnosti Cummins.
Systém následného čištění výfukových plynů - životnost do generální opravy sladěná s životností motoru, nižší spotřeba AdBlue/DEF, (pracuje s 32,5% nebo 40% AdBlue/DEF), vyšší tolerance síry a udržování volnoběžných otáček.
Volitelná výbava
- Adaptér předního pomocného pohonu
- Dotykový barevný panel dálkového ovládání
- Digitální displej
- Panely C Command
- Olejový filtrační systém ELIMINATOR™
- Přídavný pohon SAE B
- Plně integrovaný alarm a bezpečnostní systém schválený pro daný typ
- Systém Pre-Lube s QuickEvac