Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
V náročných ropných a plynárenských aplikacích je spolehlivost nadevše. A přesně tam je vynikající doba provozuschopnosti a produktivita motoru QSK50 tak důležitá. Díky spolehlivosti je nový QSK50 tou správnou volbou. Pokaždé.
Jeho konfigurace V-16 nabízí výkon až 2500 hp (1864 kW), což je vynikající volba pro náročné štěpení s elektronickými ovládacími prvky s plnou autoritou, které poskytují kompletní monitorování motoru, automatické nastavení pro maximální výkon a palivovou účinnost plus úplnou diagnostiku a prognostiku.