QSK38 Tier 4 IMO III

Výkon

1000 - 1500 hp 746 - 1119 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Certifikace

EPA Tier 4, IMO III

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Námořní průmysl
Námořní doprava – pomocné motory
Námořní doprava - Pohonné motory
Námořní doprava – komerční
QSK38 Tier 4 IMO III

746-1044 kW | 1000-1400 hp

  • Staví na pověsti KTA38 těžce vydobyté na vnitrozemských řekách USA.
  • Navržen tak, aby odolal náročným podmínkám, kterým často čelí provozovatelé komerčních lodí; stejný spolehlivý a odolný výkon je nyní k dispozici i pro rekreační lodě, včetně super jachet a pomocných jachetních plavidel.
  • Lepší stabilita volnoběhu a nižší hlučnost a vibrace jsou přímým výsledkem modulární palivové soustavy Cummins Common Rail
  • Technologie uvnitř válce splňuje požadavky IMO Tier II a EPA Tier 3; systém následného čištění výfukových plynů Cummins využívající technologii selektivní katalytické redukce (SCR), splňuje požadavky EPA Tier 4 a IMO III. 
  • Kryt obsáhlou jednoletou zárukou podpořenou globální sítí servisů Cummins
  • Vyrobeno v továrně Daventry Engine Plant v Daventry, U.K.
     

Funkce a výhody

Vlastnosti a výhody

Konstrukce motoru: Spolehlivý základní motor používá běžné komponenty z osvědčených motorů K19, K38 a K50. Nový ocelový píst s horním kroužkem potaženým PVD spolu s druhým kroužkem potaženým nitridem a vložkou s vysokým obsahem bóru zajišťují vynikající odolnost a dlouhou životnost při vyšších teplotách a splňují přísné emisní normy. Bez ohledu na plavidlo vám společnost Cummins zajistí neustálý provoz.

Palivový systém: Osvědčený vysokotlaký modulární palivový systém Common Rail se vyznačuje zvýšeným systémovým tlakem a optimalizovaným plněním paliva. Čerpadlo je navrženo tak, aby poskytovalo vyšší tlak paliva v celém rozsahu otáček a zatížení motoru. Mezi výhody patří nízká hlučnost, nízké vibrace pro tichý provoz, vyšší výkon, stabilita volnoběhu a točivý moment v nízkých otáčkách při zachování nižší spotřeby paliva.

Chladicí soustava: Dvoučerpadlové, dvousmyčkové, nízkoteplotní dochlazování maximalizuje účinnost a zvyšuje výkon. Titanový deskový výměník tepla namontovaný na motoru zajišťuje vynikající odolnost s minimálními nároky na údržbu. Teplotní štíty SOLAS Heats splňují požadavky Subchapter M.

Výfukový systém: Suché výfukové potrubí a turbodmychadlo poskytují lepší přechodovou odezvu. Pro flexibilitu instalace jsou k dispozici vertikální nebo horizontální výfukové přípojky. Kompaktní SCR navržený tak, aby vyhovoval náročným podmínkám mořského prostředí. Systém byl navržen s integrovanými snímači NOx, dávkovacími jednotkami AdBlue/DEF a interními dekompresními trubicemi, které společně zajišťují optimalizovanou spotřebu AdBlue/DEF. Výfukový škrticí ventil integrovaný s motorem umožňuje účinné čištění SCR, které zákazníkovi umožňuje transparentní provoz oproti předchozím produktům bez SCR.

Vzduchový systém: Turbodmychadlo je standardní nabídka společnosti Cummins, která pracuje v tandemu s odtokovým ventilem integrovaným do motoru, který umožňuje přesné řízení průtoku vzduchu a lepší přechodovou odezvu. K dispozici jsou namontované nebo vzdálené čističe vzduchu pro lodě. Konstrukce vzduchového systému zajišťuje výrazné zvýšení výkonu pro definici trvalého provozního výkonu.

Mazací systém: Standardní kapacita olejové vany 114 L (30 gal) a vysoká kapacita 166 L (44 gal). K dispozici jsou otočné olejové filtry Cummins pro snadnou dostupnost a servis ​​​​​​​Volitelný bezúdržbový integrovaný odvzdušňovací systém eliminuje přenos oleje a zajišťuje čistotu dna.

Elektronika: 24V elektronika kvantového systému je vybavena ECM, který monitoruje provozní parametry a zároveň poskytuje diagnostiku pro kompletní ochranu motoru. Zjednodušená elektrická skříň zákaznického rozhraní pro všechna připojení, která snižuje složitost instalace.

Certifikace: Splňuje emisní předpisy IMO Tier III a EPA Tier 4. Navržen ke splnění požadavků Mezinárodního sdružení klasifikačních společností (IACS), SOLAS. Úplný seznam dostupných schválení získáte u místního odborníka společnosti Cummins.

Volitelná výbava

  • Panely C Command
  • Bezúnikové odvětrávací potrubí klikové hřídele
  • Olejový filtrační systém ELIMINATOR™
  • Prémiové přípojky hadic chladicí kapaliny
  • Oboustranná filtrace maziva a paliva
  • Pomocné pohony SAE A nebo B (pouze kýlové chlazení)
  • Adaptér předního vývodového hřídele
  • Systém Pre-Lube s QuickEvac
  • Vzduchový nebo elektrický startér
  • Pevné nebo flexibilní montážní uspořádání
Specifikace

Obecné parametry

  • Konfigurace: V-12válcový, 4dobý naftový
  • Sání: Turbodmychadlo / nízkoteplotní dochlazování
  • Zdvihový objem: 37,7 l (2300 v3)
  • Vrtání a zdvih: 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 palce)
  • Rotace: Setrvačník proti směru hodinových ručiček
  • Palivový systém: Modulární systém Common Rail (MCRS)

Rozměry a hmotnost produktu

Celková délka mm (in) 2417 (95)
Celková šířka mm (in) 1624 (64)
Celková výška mm (in) 2358 (93)
Hmotnost kg (lb) 4850 (10692)
Hmotnost systému následného čištění výfukových plynů kg (lb) 420 (926)

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model motoru rychlost kW BHP ot/min Hodnocení Emise
QSK38-M2 Variabilní 746 1000 1800 Kontinuální EPA Tier 4 / IMO III
QSK38-M2 969 1300 1800
QSK38-M2 1044 1400 1800
QSK38-M2 1119 1500 1800
QSK38-DM2 Fixní 1044 1400 1800 Maximální
QSK38-DM2 Variabilní 1044 1400 1800 VSDE

 

 

Údržba

S dotazy ohledně údržby se obraťte na místního prodejce.

Vyhledejte svého prodejce

Úspora
Výkon

nebo