Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Když vás čeká náročná práce, potřebujete výkon, přesnost a flexibilitu vznětových motorů QSB Cummins. Tyto 4válcové a 6válcové elektronické motory QSB se vyznačují zásadními vylepšeními, díky nimž každé zařízení pracuje intenzivněji, inteligentněji, tišeji a déle. Navíc splňují splňují všechny standardy Tier 3/Stage IIIA díky technologii zabudované ve válci, která zachovává vlastnosti kompaktního, jednoduchého a cenově výhodného designového řešení.
Řada QSB vychází z velmi úspěšných motorů řady B a nabízí výkony od 110-275 hp (82-205 kW), což představuje nárůst až o 18 %, s chlazením plnicího vzduchu a přeplňováním pro vysoký výkon. Tyto motory kombinují osvědčené plně autorizované elektronické řízení se spolehlivým výkonem, který očekáváte od jedné z nejúspěšnějších a nejodolnějších konstrukcí motorů na světě.
Kromě toho má každý QSB vylepšenou schopnost studeného startu a je o 5 až 9 decibelů tišší než jeho předchůdce. Při plném zatížení běží stejně tiše jako předchozí QSB v nezatíženém stavu.