Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
SmartEfficiency: vysoce účinný a snižující náklady
Iniciativa Cummins SmartEfficiency je soustředěný přístup, který zlepšuje provozuschopnost a spolehlivost a poskytuje široké spektrum výběru motorů, které splňují všechny potřeby. Kombinace nízkých nákladů na provoz, vysoké spolehlivosti, čistého provozu a dlouhodobé odolnosti jsou v oboru nepřekonané. Skutečnost, že všechny motory Cummins používají stejnou technologii ovládacího systému a mohou být opravovány ve všech dílnách s autorizací Cummins, zajišťuje opravitelnost kdekoli a kdykoli.
L9 je vyráběný v motorovém závodu v Rocky Mount v Severní Karolíně, staví na dědictví více než 27 let a 5 milionů vyrobených motorů a je spolehlivý, ověřený a splňuje Buy-America. Správci veřejné dopravy mohou očekávat zlepšení v úspoře paliva až o 15 % ve srovnání s autobusy zakoupenými před 10 lety, zatímco stále dostanou nejlepší poměr výkonu k hmotnosti od motoru ve své třídě.
Izolovaná smyčka chladiva - tepelný výměník voda na vodu - bude pro lepší spolehlivost v roce 2017 a poté pro přepravní hodnocení namontována na motor, aby mohlo být v případě potřeby poskytnuto teplo pro prostory pro cestující, zatímco bude stále poskytovat samostatný proud chladiva do motoru. Tento nový přístup omezuje riziko úniku chladiva a vzduchové filtrace pro lepší spolehlivost a odolnost chladiče recirkulace chlazených výfukových plynů (EGR.)
Propojená diagnostika: Chytřejší správa tras s propojenou diagnostikou
Řidiči městských autobusů mají dostatek věcí, kterým musí věnovat pozornost, aniž by se k tomu museli starat o chybové kódy motoru. V případě výjimečné události, kdy je kód vyvolán, zatímco je autobus v provozu, může být provedena jeho diagnostika přímo, a to bezdrátově s využitím přidané propojené diagnostiky. Propojená diagnostika Cummins doručuje v reálném čase pro školní autobusy, které jsou vybaveny telematikou, analýzu chybových kódů motoru spolu s diagnostikou pravděpodobné příčiny a doporučeným postupem.
Funkce a výhody
Cummins navrhuje, vyvíjí a podporuje každý komponent, od vzduchotechniky po následné čištění výfukových plynů, aby fungovaly jako zcela integrovaný systém - takže můžeme optimalizovat každou funkci lépe, než ostatní výrobci motorů.
• Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT) od Cummins turbodmychadlových technologií - tento patentovaný design je široce uznáván jako lídr v oboru výkonu. Vyladěný design zlepšuje reaktivitu B6.7, zatímco modernizovaný ložiskový systém zvyšuje celkovou robustnost. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT) je klíčovým prvkem k poskytnutí zvýšené úspory paliva a výjimečný brzdný výkon (koňskou sílu).
• Propojená diagnostika (Connected Diagnostics™) - bezdrátově spojte svůj motor s Cummins prostřednictvím telematického zařízení pro okamžitou diagnostiku upozornění na poruchu. Během vteřin vám propojená diagnostika poskytne jasné doporučení pro pokračování v provozu nebo v případě potřeby servisu.
• Palivová soustava XPI – poskytuje vynikající výkon dokonce i při nízkém rozsahu otáček motoru za minutu. Umožňuje několik vstřikových událostí během jediného cyklu, čímž zvyšuje palivovou účinnost s tišším a hladším provozem.
• Modulární následné čištění výfukových plynů Cummins od Cummins snižování emisí - s ohledem na jedinečné výzvy při vytváření konzistentních výfukových teplot v případě aplikací pro veřejnou dopravu bude L9 s těmito využitími nadále používat produktové zkušenosti z modulárního systému následného čištění výfukových plynů. Tento systém skládající se z filtru pevných částic (DPF) a technologie selektivní katalytické redukce poskytuje nejlepší řešení pro spolehlivost a odolnost pro pracovní cykly ve veřejné dopravě.
• Palivové filtry a mazací filtry od Cummins filtrací - Fleetguard® filtry chrání před korozí a kontaminací díky inovativní NanoNet® technologii. NanoNet médium poskytuje až 10krát lepší ochranu, než tradiční palivové filtry, a to při nižších nákladech na provoz.
• Jediná vysokokapacitní elektronická řídící jednotka (ECM) - nabízí vyšší kapacitu pro rychlejší zpracování většího objemu informací, plně integrované ovládání motoru a systému následného čištění výfukových plynů pro optimalizovaný výkon a zlepšenou strategii kontrolek motoru.