KTA19GCE použití pro komprese plynu

Výkon

380 - 420 hp 283 - 313 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Stroje na těžbu ropy a plynu
Komprese plynu

Shromažďování a komprese si říkají o spolehlivý a odolný pohon s podporou na světové úrovni. Říkají si o Cummins KTA19GCE – vysoce výkonný motor na zemní plyn, který plní emisní normy a sdílí ověřený rodokmen naftových motorů řady Cummins K včetně mnoha dílů pro tvrdou práci. Není tedy žádným překvapením, že KTA19GCE má nízké provozní náklady, plní emisní normy a udrží plyn v proudu. Každý den.

Funkce a výhody

Motor KTA19GCE je navržen pro trh zaměřený na kompresi plynu a poskytuje výjimečně spolehlivý výkon za nízké provozní náklady.

Základní motor – Většina hlavních komponent včetně bloku, kliky, vačky, ozubených kol a vedení je společná s osvědčenou naftovou řadou K19. Sdílené komponenty specifické pro plyn na motorech KTA19GCE a GTA38GCE snižují vaše provozní náklady.

Emise – Může splňovat 2011 NSPS (1/2/,7 NOx/CO/VOC), AFR dodávané z výroby, RB emisní sada od FW Murphy, možnost 0,5 g NOx (konzultuje s výrobou).

Ovládání poměru vzduchu a paliva – Elektronická sestava regulace tlaku ovládaná kalibrací pro konkrétní motor se stará o přesnou kontrolu emisí.

Vzduchotechnika – Konstrukce turbodmychadla poskytuje maximální výkon a životnost. Zahrnuje také odolný čistič vzduchu instalovaný ve výrobě.

Ovládání rychlosti – Integrovaný elektronický regulátor se stará o stabilní otáčky a umožňuje volitelné nastavení pro sledování a kontrolu sání nebo výstupního tlaku.

Systém zapalování – Zapalování EICS™ přes výboj kondenzátoru s technologií cívky smart coil poskytuje spolehlivou jiskru, diagnostiku jednotlivých válců a schopnost detekce klepání.

Systém mazání – Hluboká, vysokoobjemová olejová vana po celé délce. Kombinace obtokového a průtokového olejového filtru omezuje náklady na údržbu a prodlužuje intervaly údržby.

Setrvačník a pouzdra setrvačníku – SAE 0, litina, včetně přípravy pro jeden 5/8-18 a dva 3/4-16 magnetické zvedáky, opracování pro umožnění montáže startéru.

Pomocný pohon (PTO) – Možnost předních čepů hřídele pro ovládání kompresoru chladícího ventilátoru.

Startovací systém –Standardní systém zahrnuje robustní 24V startéry Delco Remy® 39MT s montážními šrouby SAE #3. Startér na vzduch/plyn je voiltelný.

Elektronický systém –Zahrnuje 24V alternátor.

Chladící systém – Chladící systém s dvěma čerpadly a dvěma smyčkami efektivně odděluje okruhy chladiva a plášťové vody, takže udržuje nižší přívodovou teplotu potrubí a umožňuje vyšší výkon. Integrované filtry chladiva poskytují dodatečnou ochranu před korozí okruhu plášťové vody.

Výfukový systém Vodou chlazené potrubí snižuje teploty povrchu i výfukových plynů.

Záruka - od Cummins jeden rok, bez omezení hodin. Podpořená celosvětovou sítí distributorů.


Standardní vybavení

Digitální displej (volitelný)

  • Systémový status AFR
  • Chybové kódy motoru s historií
  • Varování a informace o vypnutí
  • Uživatelské prostředí nevyžaduje notebook pro nastavení nebo zprovoznění motoru
  • Displej zapalování

Bezpečnostní vypínací ochrana

  • Přívodová teplota potrubí
  • Změny teploty přívodového potrubí
  • Tlak přívodového potrubí
  • Překročení otáček
  • Teplota ECM
  • Senzor O2 mimo dosah

Uspořádání montáže

  • Čtyřbodová montáž na strukturu olejové vany
  • Montážní nohy jsou navrženy pro použití s vložkami Vibracon®
  • Zvedací opatření na motoru

Pomocný pohon

  • Přední čepy hřídele
Specifikace

Obecné parametry
Řadový 6válec, 4 cykly, zemní plyn

Vývrt 6,25 in (159 mm)
Zdvih 6,25 in (159 mm)
Zdvihový objem 18,8 l (1150 kr. palců)
Výkon motoru* 380 hp, 420 hp (283 kW, 313 kW)
Kompresní poměr 8,5:1
Sání Turbodmychadla a dochlazování
Druh výfuku Potrubí chlazené vodou
Váha** 4840 lb (2195 kg)
Objem mazacího oleje 27,0 gal (102,0 l)
Rotace (čelem k setrvačníku) Proti směru hodinových ručiček

* Závisí na hodnocení
** Váha je přibližná a závisí na zvolených možnostech.

Technické údaje motoru
 

Model   KTA19GCE
Číslo křivky   FR-4764
Výstupní výkon (1)
100 %
75 %

HP (kW)
HP (kW)

420 (313)
315 (235)
Rychlost motoru
100 %
Maximální omezení

ot/min
ot/min

1800
1350
Teplota přívodu vody dochlazovače °F (°C) 130 (54,4)
Kompresní poměr   8,5:1
Údaje o emisích - emise z motoru 1
NOx
CO
VOC

g/hp-hr (ppm)
g/hp-hr (ppm)
g/hp-hr (ppm)
12 9 (3177)
11 6 (4683)
1 26 (715)
Spotřeba paliva (1)
100 %
75 %

BTU/hp-hod. (MJ/kW-hod.)
BTU/hp-hod. (MJ/kW-hod.)

7967 (11)
8498 (12)
Odmítnutí tepla (1)
Plášťová voda
Dochlazovač
Výfuk

BTU/min (kW)
BTU/min (kW)
BTU/min (kW)

16 265 (286)
1304 (23)
17 280 (304)
Výfukový systém (1)
Rychlost proudění
Teplota zásobníku
Maximální zpětný tlak

ft3/min (L/s)
°F (°C)
in-Hg

2126 (1003)
1347 (731)
2
Přívodový systém (1)
Rychlost proudění
Maximální omezení

ft3/min (L/s)
in-H2O

604 (285)
15
Tlak plynu Min - Max psi 15 - 30

Obecné rozměry

kta19gce_overall_dimensions_0.jpg

Délka Palce (mm) 79 3 (2014)
Šířka Palce (mm) 41 8 (1061)
Výška Palce (mm) 72 4 (1838)

 

** Rozměry jsou přibližné a mění se v závislosti na zvolených možnostech.
 

Zřeknutí se odpovědnosti

(1) Veškeré údaje vycházejí z provozu motoru s palivovou soustavou, vodním čerpadlem a 6 in H2O (1,49 kPa) omezením přívodu vzduchu s vnitřním průměrem 3 in (76 mm) a s 1 in Hg (3 kPa) omezením výfuku s vnitřním průměrem 3 in (76 mm). Není zahrnut alternátor, ventilátor, volitelná výbava a řízené komponenty. Údaje o proudění chladiva a odmítnutí tepla jsou založeny na chladivech s poměrem  50 % ethylenglykolu a 50 % vody. Všechny údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model Číslo křivky Hodnocení NOx / CO / VOC (g/hp-hod.) Spalování
KTA19GCE FR-4764 420 hp při 1800 ot/min 1,0 / 2,0 / 0,7 Hutné


*Vyžaduje ověřovací testování na místech EPA.

Úspora
Výkon

nebo