Výkon
1050 hp
783 kW
Točivý moment
3415 lb-ft
4630 N•m
Certifikace
Bez osvědčení
Dostupnost produktu
Afrika, Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika, Severní Amerika
Použití
Zemědělství
Stavebnictví
Důlní motory
Pohonné jednotky
Funkce a výhody
- Elektronické kontroly s plnou autoritou - Elektronický řídicí systém zajišťuje řízení a monitorování motoru pro vynikající výkon, úsporu paliva a diagnostiku.
- Vysokotlaká palivová soustava Bosch - Zajišťuje čistší a tišší provoz.
- Čistič vzduchu - Dva průmyslové čističe vzduchu s bezpečnostními prvky.
- Montáž na nosné lišty - Základní rám z těžkého profilu.
- Chladicí systém - Těžká sestava chladiče s možností chlazení při 50°C okolního prostředí, zahrnující plášťovou vodu motoru a dochlazování.
- Výfuk - včetně 90 stupňů