Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Výkon v kompaktním balení
Díky velmi kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti motor B4.5 dosahuje vynikající úrovně hustoty výkonu a nabízí tak významnou výhodu při instalaci spolu s vylepšeným systémem řízení motoru, který je hladce integrován do ovládacích prvků vozidla. Snad žádný jiný čtyřválcový motor si nezískal takovou pověst díky své nepřekonatelné životnosti v nákladních vozidlech i autobusech po celém světě.
- VGT® Turbo: Turbodmychadlo Cummins s variabilní geometrií lopatek umožňuje dosáhnout vysokého točivého momentu při nižších otáčkách motoru a zlepšit tak jízdní vlastnosti vozidla.
- Hybridní úprava: Verze H B4.5 jsou speciálně konfigurovány pro integraci autobusů s hybridním pohonem, který dokáže výrazně snížit spotřebu paliva a emise CO2.
- HPCR: Vysoce účinný vysokotlaký palivový systém Common Rail plně využívá potenciál 4.5 litrového motoru a poskytuje rychlou odezvu při vysoké spotřebě paliva.
- Chytrá elektronika: Poskytuje snadný přístup k diagnostice motoru a údajům o jízdě spolu s možností telematiky.
- Palivo s nízkým obsahem uhlíku: Kompatibilní s obnovitelným palivem HVO a bionaftou B20 bez úpravy motoru.
- DPF/SCR: Filtr pevných částic a selektivní katalytická redukce následného čištění výfukových plynů jsou účelově navrženy společností Cummins jako systém kontroly emisí integrovaný do motoru.
- Globální platforma: K dispozici ve verzích, které splňují všechny emisní normy po celém světě.