Naftový 6,7l Cummins Turbo (2018) pro podvozek s kabinou

Výkon

320 - 325 hp 239 - 242 kW

Točivý moment

650 - 750 lb-ft 881 - 1017 N•m

Certifikace

EPA 2018

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Pick-up
Naftový motor 6,7 l Cummins Turbo

Turbodieselový motor Cummins modelový rok (MY) 2018 6.7L je součástí nabídky pro vozy ​​​​​​​RAM 2500 2018 a pickupy 3500 a vozy RAM 3500, 4500 a ​​​​​​​podvozkové kabiny 5500​​​​​​​. Tento dynamický řadový 6válec poskytuje vozidlu RAM nejlepší výkon a tažnou sílu ve své třídě a dosahuje výkonu až 385 hp a točivého momentu 930 librostop.

Funkce a výhody

Turbo Diesel MY 2013.5+ Cummins 6.7L snižuje provozní náklady dnešních nákladních vozidel RAM díky novému systému následného čištění výfukových plynů pomocí selektivní katalytické redukce (SCR), který využívá kapalinu pro výfukové systémy vznětových motorů (DEF), což přispívá k 10procentnímu zvýšení úspory paliva a nejlepším intervalům výměny oleje po 15.000 mílích ve své třídě, díky čemuž zůstává více vašich těžce vydělaných peněz ve vaší kapse.

Majitelé mohou těžit také z nového chladicího systému, který poskytuje o 25 procent vyšší kapacitu pro odvádění tepla. Vysoce účinný větrák, duální radiátory, duální chladiče převodovky a chladič plnicího vzduchu snižují provozní teplotu a přinášejí zvýšený výkon.

Také vylepšená způsobilost pro použití biopaliv. Motor MY 2013.5+ je způsobilý k použití B20, díky čemuž disponuje flexibilitou na čerpací stanici. Máte tak možnost využít naftu s extra nízkým obsahem síry, nebo až bionaftu B20, je-li k dispozici.

Další funkcí je „chytrá“ výfuková brzda. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT™) je vylepšeno přidáním funkce brzy, která elektronicky kontroluje výfukové brzdění pro udržení dané rychlosti vozidla při sestupném úhlu.

Turbo Diesel MY 2013.5+ Cummins 6.7L snižuje provozní náklady dnešních nákladních vozidel RAM díky novému systému následného čištění výfukových plynů pomocí selektivní katalytické redukce (SCR), který využívá kapalinu pro výfukové systémy vznětových motorů (DEF), což přispívá k 10procentnímu zvýšení úspory paliva a nejlepším intervalům výměny oleje po 15.000 mílích ve své třídě, díky čemuž zůstává více vašich těžce vydělaných peněz ve vaší kapse.

Majitelé mohou těžit také z nového chladicího systému, který poskytuje o 25 procent vyšší kapacitu pro odvádění tepla. Vysoce účinný větrák, duální radiátory, duální chladiče převodovky a chladič plnicího vzduchu snižují provozní teplotu a přinášejí zvýšený výkon.

Také vylepšená způsobilost pro použití biopaliv. Motor MY 2013.5+ je způsobilý k použití B20, díky čemuž disponuje flexibilitou na čerpací stanici. Máte tak možnost využít naftu s extra nízkým obsahem síry, nebo až bionaftu B20, je-li k dispozici.

Další funkcí je „chytrá“ výfuková brzda. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT™) je vylepšeno přidáním funkce brzy, která elektronicky kontroluje výfukové brzdění pro udržení dané rychlosti vozidla při sestupném úhlu.

Specifikace
Úroveň certifikace EPA 2018
Výkon 320–325 hp / 239–242 kW
Točivý moment 650–750 lb-ft / 881–1017 N•m


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení

Model

Převodovka

Koňská síla (hp)

Točivý moment (lb-ft)

Podvozková kabina (3500, 4500, 5500)*

Automatická Aisin

325

750

Podvozková kabina (3500, 4500, 5500)**

G56 manuální

320

650

Euro3 a Euro5***

68RFE Auto

325

750

** Zahrnuje hodnocení pro pohotovostní vozidla.

**** Nezahrnuje hodnocení pro pohotovostní vozidla.

****** Pick-up s motorem pro podvozek s kabinou.

Údržba

Intervaly údržby se v průběhu let u několika položek změnily, nicméně seřízení ventilové vůle zůstává stejné při 150.000 mílích (240.000 km) a výměna palivového filtru zůstává na 15,000 mílích (24,000 km). Interval výměny oleje je 15.000 mil (24.000 km) a závisí na pracovním cyklu. Motor používá systém monitorování výměny oleje, který zobrazí v informačním centru vozidla zprávu, která řidiče upozorní, aby olej vyměnil.

Nezapomeňte, že váš nový naftový motor Cummins 6,7 l s turbodmychadlem vyžaduje použití motorového oleje s nízkým obsahem popelnatých části; pokud nepoužijete tento druh oleje, může to způsobit závažné poškození systému následného čištění výfukových plynů vašeho vozidla. Ujistěte se, že nakupujete motorový olej, který splňuje standardy CES 20081.

Vzhledem k novým předpisům EPA musí majitelé vozidel MY07 a novějších modelů Cummins 6.7L s turbodieselem pro dálniční provoz tankovat pouze palivo s velmi nízkým obsahem síry (ULSD), které splňuje požadavek na 15 ppm pro dálniční provoz. Použití jiných paliv je zakázáno a může způsobit poškození motoru a/nebo systému následného čištění výfukových plynů. Ujistěte se, že nakupujete motorovou naftu od spolehlivé čerpací stanice. Pro většinu celoročních služeb bude dobrý výkon zachován pri použití vysoce kvalitní motorové nafty č. 2 splňující ASTM specifikaci D-975 (obsah síry 0,0015%). EPA vyžaduje, aby maloobchodní čerpací stanice, které vedou a prodávají LSD a ULSD, aby pumpy označily štítkem pro silniční motorovou naftu s nízkým obsahem síry a naftu s extra nízkým obsahem síry.

Motorová nafta prodávaná pro mimosilniční použití by navíc neměla být používána v žádném naftovém motoru Cummins s turbodmychadlem. Je tomu tak proto, že mimosilniční paliva nemusejí nutně splňovat požadavky na čistotu a mazivost podle specifikací silničních paliv. Použití takových mimosilničních paliv může způsobit zrychlené opotřebení komponentů palivové soustavy.

Pro kompletní informace k údržbě prosím nahlédněte do své uživatelské příručky nebo příručky provozu a údržby.

Úspora
Výkon

nebo