Obrázek na pozadí
Místo pro film
Filmové štáby si nemohou dovolit nadměrný hluk a ani vteřinové prostoje - zejména na natáčení.
Motory Cummins G-Drive a chladicí systémy maximalizují výkon ve vašem balení a zároveň minimalizují plochu a zajišťují nejnižší hlučnost.
- Splňte náročné regulační požadavky s řešeními vyhovujícími emisním normám T4F, Stage V a dalším normám.
- S prvotřídním systémem vstřikování paliva od společnosti G-Drive snížíte nároky na spotřebu paliva v primárních aplikacích.
- Snižte celkové náklady na vlastnictví a údržbu díky delším servisním intervalům mazacího oleje a vzduchového filtru a prodlouženým dobám generálních oprav (více než 20 000 hodin u některých nejoblíbenějších motorů Cummins G-Drive).
- Eliminujte potřebu udržovat více než jeden dodavatelský řetězec díky kompletní řadě produktů s rozsahem 10-3350 KVA při frekvenci 50 Hz a 9-3000 KWe při 60 Hz.
- Zajistěte vysokou kvalitu výrobků a přísné dodržování technických pokynů prostřednictvím úzké spolupráce se specializovanými týmy aplikačních inženýrů společnosti Cummins.
- Zvyšte svou samostatnost pomocí školení pořádaných v závodech společnosti Cummins po celém světě.
- Poskytněte svým zákazníkům z oblasti filmové výroby maximální provozuschopnost, snadný přístup k dílům, nižší požadavky na skladové zásoby a rychlou reakci servisu kdekoli na světě a to díky bezkonkurenční globální síti servisu a podpory společnosti Cummins.