RZ-166/RZ-188™™ Zadní hnací náprava Tridem

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Nákladní automobil CDBS
Obrana
tridemové zadní hnací nápravy RZ-166 RZ-188

Zadní hnací nápravy RZ-166/RZ-188 tridem jsou ideální pro stavebnictví, veřejné služby a další náročné servisní aplikace, kde je oproti konvenčním tridemovým nápravám vyžadována větší tažná síla. Tyto nápravy, navržené tak, aby poskytovaly výkon a odolnost, jsou pevnější, mají delší životnost v náročných provozních podmínkách a nabízejí celkovou hmotnost nápravy (GAWR) až do 77 000 liber.

Funkce a výhody

  • Tři hnací nápravy pro rovnoměrné rozložení dostupné tažné síly na vozovku; předpokládá se, že všechny tři nápravy jsou vždy stejně zatížené
  • Využívá výrobní tridemové nápravy pro společné díly
  • Ozubení Hypoid-Generoid (18 palců nebo 19,6 palců) poskytuje dlouhou životnost, výjimečnou pevnost a tichý provoz
  • Přesně kované diferenciální převody pro větší odolnost a pevnost
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu ovládaná řidičem (DCDL) pro lepší trakci a ochranu proti rozjezdu na kluzkém povrchu
  • Volitelný systém tlakových filtrovaných trubek prakticky eliminuje možnost škod při vybočení

Videa:

Model Hodnocení Libry (kg) GCW Dálnice Libry (kg) Velikost ozubeného kola (průměr rozteče) v palcích (mm) Standardní poměry Velikost drážkování hřídele nápravy v palcích (mm) Průměr těla v palcích (mm) Velikost krytu v palcích (mm) Tloušťka stěny v místě uložení pružiny v palcích (mm) Řada koncovek kol
Max. 3% Stupeň (dálnice) Max. 8% spád (zpevněný)
RZ-166 69 000 (31 326) Poraďte se se zástupci náprav Cummins-Meritor Náprava 1, 2 a 3: 18,0 (457,2) 3,42; 3,58; 3,73; 3,91; 4,10; 4,30; 4,56; 4,89; 5,38; 5,63; 6,14; 6,43; 6,83; 7,17 2,35 (59,7) 46 zubů 2,25 (57,2) Náprava 1, 2 a 3: 5,25 x 4,62 (134 x 117) Náprava 1, 2 a 3: 0,62 (16,0) R
RZ-188 77 000 (34 958) Náprava 1, 2 a 3: 19,6 (498,3) 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 6.14, 6.83, 7.17 Náprava 1, 2 a 3: 5,50 x 5,50 (140 x 140) Náprava 1, 2 a 3: .56 (14.3)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.