Jednoduchá zadní hnací náprava RC-23-160™

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
RC-23-160 zadní hnací náprava

Zadní hnací náprava RC-23-160 pro malé tranzitní autobusy a autokary poskytuje stejnou osvědčenou odolnost jako náprava řady 160™, která má miliony kilometrů po silnici v aplikacích třídy 8. Převod Quiet Ride® řady RC-23-160 nabízí jízdní vlastnosti, které vyžadují služby orientované na přepravu cestujících. Pro menší tranzitní autobusy a autokary poskytuje náprava řady R-160 stejnou osvědčenou odolnost, výkon, spolehlivost a snadnou údržbu, díky které se naše nápravy staly průmyslovým standardem.

Funkce a výhody

  • Hypoidní převody nabízejí delší životnost, pevnost, odolnost a tišší provoz
  • Tuhá skříň diferenciálu zajišťuje extrémní odolnost
  • Sjednocená technologie olejových těsnění udržuje mazání uvnitř a znečištění venku
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu (DCDL) ovládaná řidičem zlepšuje trakci
Model Typ nápravy Hodnocení GAWR Brzdy a velikosti ​​​​​​​Průměr kruhu šroubů nábojů a bubnů
RC-160 Jednoduchá zadní hnací náprava

23000 lbs
(10 440 kg)

Vačková brzda Cast Plus
419 mm x 178 mm (16,5 palců x 7 palců)
Vzduchová kotoučová brzda EX+ H
10-stud - 11,25 palce
(286 mm)

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.