PXRC1756

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
PXRC1756 všestranná náprava

PXRC1756 je univerzální náprava určená pro širokou škálu těžkých vozidel pro manipulaci s materiálem.

Funkce a výhody

  • Dvojité koncovky kol umožňují nezávislé otáčení kol v zatáčce, čímž se minimalizuje drhnutí pneumatik.
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm)
110 000 (50 000)     12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 126.5 (3,213) vnitřní a 137 (3,479) vnější nebo 135.4 (3,439) vnitřní a 145.8 (3,703) vnější Náboj pilotovaný, 12 čep, 19.5 (495) 24 (610)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.