PSC1794

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Manipulace s materiálem CDBS
Mobilní jeřáby CDBS
Planetová řízená náprava PSC1794

Planetová řídicí náprava PSC1794 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky na manipulaci s materiálem pro těžkou techniku a mobilní jeřáby, se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí, rozměry pneumatik a požadavky na zatížení.

Náprava PSC1794 nabízí široký výběr celkových možností redukce převodů, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Funkce a výhody

  • Trvale mazané hřídele řízených náprav
  • Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
  • K dispozici je volitelná uzávěrka diferenciálu DCDL (řízená řidičem) pro lepší požadavky na trakci
  • K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm) Typická hmotnost nápravy lb (kg)
58 000 (26 300)    15.23, 16.71, 17.77, 19.38, 20.28, 21.38, 22.53, 24.05, 25.35, 26.65, 27.49, 28.97, 30.46, 31.94, 35.53, 37.27 107.24 (2,724) Náboj pilotovaný, 24 čep 19.75 (502) 24 0 (610) 3 600 (1 633)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.