Planetová náprava MOX-E8

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Manipulace s materiálem CDBS
Planetová náprava MOX-E8

Planetová náprava MOX E8 je projektována a vyráběna s ohledem na zvyšující se nároky v oblasti těžké manipulační techniky a stavebnictví, s možností odolávat zvýšeným točivým momentům pohonu a požadavkům na zatížení pro dlouhou životnost a odolnost.

Funkce a výhody

  • Modulární konstrukce umožňuje flexibilitu aplikace
  • Pouzdro nápravy na míru může splňovat požadavky na pevnost, kapacitu a rozchod.
  • Planetová redukce se širokým rozsahem převodových poměrů nápravy
  • Standardní otevřený diferenciál, volitelný typ LSD
  • Standardní servisní mokrá kotoučová brzda, volitelná parkovací mokrá kotoučová brzda SAHR
  • Vybaveno řídicím válcem, volitelně se snímačem středové polohy
Model Použití GAWR Zvedací kapacita Brzdy Průměr roztečné kružnice šroubů kola Pokrytí převodových poměrů náprav
MOXE8 Teleskopický manipulátor 17 600 liber
(7 983 kg)
Až 22 000 liber
(9 979 kg)
220 mm vlhký kotouč
SAHR VOLITELNÉ
335 mm
275 mm
11.64 – 28.26

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.