Komponenty palivových soustav pro výrobce motorů a zařízení
Integrované systémy, lepší výsledky

Naše podnikání v oblasti palivových soustav umožňuje motorům splňovat zpřísňující se emisní požadavky a zároveň maximalizovat úsporu paliva a výkon
Naše pokročilé technologie jsou na světové úrovni a pomohou vám využívat vaši palivovou soustavu nejefektivnějším možným způsobem. Se společností Cummins na své straně dosáhnete zvýšení účinnosti, úspory paliva a schopností motoru, přičemž budete splňovat stále přísnější emisní normy.
Naše řady pokročilých palivových soustav, včetně CELECT (elektronické řízení motoru Cummins), vysokotlakého vstřikování, extrémního tlakového vstřikování a čerpadla Cummins se společným rozdělovačem, byly všechny vyrobeny na základě špičkových technologií navržených týmem společnosti Cummins, který je považován za jeden z nejlepších výzkumných a vývojových týmů v oboru. Jak při výrobě nových produktů, tak při repasování je podnik klíčovým partnerem pro aplikace motorů Cummins a další klíčové externí partnery.
Společnost Cummins Inc. využívá ve svých současných provozech více než 80 let zkušeností s palivovými soustavami. Divize palivových systémů, která se nachází ve městech Columbus ve státě Indiana, El Paso v Texasu a Juarez v Mexiku, vyrábí a repasuje jak vstřikovací jednotky, tak systémy Common Rail, stejně jako elektronické řídicí moduly. Společnost rozšiřuje výrobní kapacity v dalších oblastech světa, aby zajistila budoucí růst a podporu na rozvíjejících se globálních trzích.
Nová produktová řada palivových soustav podporuje motorové aplikace od 8 do 78 litrů. Provozy zabývající se repasováním dodávají plně renovované produkty pro potřeby výroby motorů a servisu u zákazníků.

Produktová řada
CELECT
Palivová soustava CELECT je první soustava Cummins s elektronicky řízenou jednotkou vstřikovače a byla uvedena na trh v roce 1990. V současnosti se používá na motorové platformě Cummins M11. CELECT je soustava řízená vačkou, která zajišťuje vysoký tlak při vstřikování.
Vysokotlaké vstřikovací palivové soustavy (HPI)
Systém HPI (HD HPI) je elektronicky řízená jednotka vstřikovače, která se v současné době používá v produktech 15litrového ISX a 12litrového Scania společnosti Cummins Inc. Tato soustava s otevřenou tryskou umožňuje vyšší tlak vstřikování než soustavy Cummins, které byly uvedeny na trh dříve.
Podobně jako model těžké zátěže je systém s vysokým výkonem High Horse Power HPI (HHP HPI) elektronicky řízenou jednotkou vstřikovače. Aby bylo možné vyhovět nejrůznějším potřebám zákazníků, lze systém HHP HPI použít v různých konfiguracích válců motoru. Tento systém se používá u motorů Cummins Inc. s vysokým výkonem od 6 válců / 19 litrů do 18 válců / 78 litrů.
Čerpadlo Cummins se společným rozdělovačem (CCR)
Vstřikovací soustava se společným rozdělovačem se používá v motorových aplikacích, které dříve podporovaly palivové systémy typu pump-line-nozzle (PLN) u motorů střední třídy a menších naftových motorů. Palivové čerpadlo Cummins se společným rozdělovačem nabízí vyšší vstřikovací tlak a vyžaduje k provozu menší výkon, což má za následek vyšší úsporu paliva a emisí ve srovnání s palivovými soustavami konkurence. Čerpadlo se společným rozdělovačem se používá pro motory ISL, 9 litrů a ISC, 8 litrů společnosti Cummins Inc.
Systém extrémního tlakového vstřikování (XPI)
Systém XPI je nejnovějším produktem palivové soustavy společnosti Cummins Inc. XPI je společně vyvinutý a vyráběný systém ve společném podniku společností Cummins Inc. a Scania. Tato soustava se společným rozdělovačem poskytuje nejvyšší vstřikovací tlak ze všech ostatních soustav se společným rozdělovačem. Systém XPI, který je primárně určen pro těžké nákladní aplikace Cummins střední třídy a Scania, je výsledkem špičkové technologie společnosti Cummins na trhu.
Repasované výrobky sektoru palivových soustav
Podnik palivových soustav Cummins repasuje různé komponenty podle továrních specifikací. Díky integraci sektorů nových produktů a repasování nabízí podnik palivových soustav dostupnější a kvalitnější alternativu k nákupu nových dílů.
Elektronické řídicí moduly Cummins
Vstřikovače Cummins PT/STC
Vstřikovače a akční členy Cummins CELECT
Vstřikovače a akční členy Cummins pro vysokotlaké vstřikování paliva (HPI)
Čerpadla a moduly Cummins CAPS
Vstřikovače Bosch střední třídy
Čerpadla Cummins se společným rozdělovačem
Přední technologie na trhu
Organizace výzkumu a vývoje palivových soustav se sídlem v Columbusu ve státě Indiana je plně integrovaný technologický tým zodpovědný za návrh, vývoj, testování a podporu nových, současných a repasovaných produktů palivových soustav. Tým výzkumu a vývoje palivových soustav využívá nejnovější inženýrské technologie, jako je výpočetní dynamika tekutin (CFD) a analýza konečných prvků (FEA). Tyto sofistikované nástroje v souladu s pokrokem v materiálových technologiích vedou ke zvýšení schopností výrobků při zachování přísných standardů spolehlivosti.
Výzkumný a vývojový tým, který sídlí v jednom z primárních výrobních závodů, je klíčovým partnerem provozních organizací. Úzké organizační sladění mezi výzkumem a vývojem, výrobou a repasováním umožňuje nepřetržitý tok informací v rámci celého podniku. Tento integrovaný přístup vede k robustnějšímu návrhu produktů zaměřenému na vyrobitelnost a potřeby našich zákazníků.
Společnost Cummins Fuel Systems si uvědomuje důležitost pokrokového vývoje výrobků. Silné zaměření na technologii předcházející produktu umožňuje neustálý pokrok v oblasti snižování emisí, výkonu produktu a spolehlivosti motoru.