Modulární systém následného čištění výfukových plynů
Modulární systém následného čištění výfukových plynů splňuje požadavky některých z nejpřísnějších světových emisních norem a nařízení a zároveň zvyšuje spolehlivost a účinnost systému motoru. Tento systém spojuje technologie filtru pevných částic (DPF) a selektivní katalytické redukce (SCR) do flexibilního, modulárního řešení.
Přínosy:
- Je navržen tak, aby jej bylo možné integrovat do mnoha typů vozidel a strojů.
- Zákazníci si mohou vybrat z řady možností atributů, včetně: orientace, konfigurace, typu a průměru vstupu a výstupu, taktování vstupu a provozního napětí.
- Technologie SCR je účinným řešením, které snižuje emise NOx, umožňuje vyšší úsporu paliva a zároveň je prakticky bezúdržbovým systémem.
Funkce:
- Filtr pevných částic je spojen s katalyzátorem výfukových plynů (DOC) a tyto produkty společně účinně odstraňují 99 % částic z výfukového systému.
- Dekompoziční komora močoviny je navržena tak, aby maximalizovala distribuci a rovnoměrnost toku močoviny na čelní straně katalyzátoru SCR.
Specifikace výrobku:
- Schopnost splnit tyto emisní normy: EPA 2010, EPA 2013, Stage IIIB, Stage IV, Tier 4 Final
Brožury:
Běžné konfigurace systému: