Přehled |
||
|---|---|---|
| Výzva: | Zajistěte napájení vzdáleného přístavu s požadavky na zatížení pohybujícími se mezi 5 a 500 kW a zároveň ovlivňujte celoroční provozní náklady, abyste zvýšili maximální účinnost a umožnili systému běžet zcela na obnovitelnou energii, pokud systém není na špičkové kapacitě. | |
| Řešení: | Integrovaný napájecí systém mikrosítě využívající paralelní řízení Cummins PowerCommand®, rozvaděč Simplisync™, PCC3300 a tři dieselové generátory Cummins. | |
| Výsledek: | Energetická řešení mikrosítě Cummins Power Generation vedla k nižší spotřebě paliva, nižším emisím a delším intervalům mezi potřebnými servisy, to vše pro úsporu nákladů pro přístav. | |
Od instalace pracuje projekt bez selhání na 100% provozuschopnost
Jak řešíte primární výkon na odlehlém místě, když zatížení staveniště má široký rozsah požadavků na kW? To byl případ odlehlého přístavu Fisherman's Landing na břehu Desolation Sound v Britské Kolumbii. Se zvýšenou sezónní kapacitou, ke které dochází, když velké jachty přijíždějí z destinací v celém Tichém oceánu, které hledají přístav a zdroj pobřežní energie, by přístav viděl rozsah poptávky po zatížení mezi 5 a 500 kW. S narozením jachet, které potřebovaly připojení pobřežního napájení v rozmezí od jediného 120V 30A do 480V 100A na zádi a dalšího připojení stejného výkonu na přídi, bylo zatížení kroků významným faktorem a nezbytným začleněním do konstrukce.
Moderní řešení mikrosítě
Ve spolupráci s obchodním ředitelem společnosti Cummins Power Generation pro západní Kanadu Ianem Lindquistem navrhla společnost Hakai Energy Solutions se sídlem v Britské Kolumbii moderní řešení mikrosítě, které má nejen dopad na celoroční provozní náklady přístavu, ale také zvýšit maximální účinnost tím, že umožní, aby systém fungoval zcela na obnovitelnou energii, když systém nebyl na špičkové kapacitě.
S využitím paralelního řízení PowerCommand® 3300 Cummins a spínacích stanic PowerCommand® Simplisync™ se konstrukce Hakai soustředila na zjednodušené paralelní řízení s integrovanými požadavky na bezvládné zatížení. Hakai také zahrnul tři dieselové generátory Cummins a paralelní řízení Cummins PowerCommand® bez magistrálu, dotované velkým solárním panelem 48 x 385W BiFacial solárních fotovoltaických modulů s lithiovým bateriovým systémem skladování energie 118 kWh LFP pro vyvážení zdrojů energie a pomoc s reakcí na přepětí, což klientovi umožňuje vypnout všechny dieselové generátory během nižších období poptávky.
"Od návrhu a specifikace až po konečné uvedení do provozu byla realizace projektu bezproblémová a byla profesionálně zpracována prodejním a servisním týmem společnosti Cummins, takže zakázka byla zcela bezproblémová. Po instalaci byl systém úspěšně otestován a uveden do provozu bez technických problémů. Za dva dny byla marina v provozu a zůstala v provozu bez přerušení nebo selhání více než dva roky." – Ian Lindquist, obchodní ředitel společnosti Cummins Power Generation, západní Kanada
Řešení integrovaných mikrosíťových napájecích systémů
S paralelními jednotkami Cummins může pracoviště také plánovat budoucí rozšíření generátorové soupravy, které by vyžadovalo jen malé změny v lokalitě. Generátory a rozváděče Cummins jsou standardní výrobky, které nejsou konstruovány na zakázku, což vede k rychlému uvolnění a rychlejší výrobě. Tento přístup jediného integrátora je ideální pro vzdálená místa napájení, kde je prioritou spolehlivost a servisovatelnost. V tomto případě vedla řešení mikrosítě Cummins Power Generation k nižší spotřebě paliva, nižším emisím a delším intervalům mezi potřebnými servisy, to vše pro úsporu nákladů pro přístav.
Marina je nyní schopna nabídnout zážitek majitelům jachet, kteří hledají služby v oblasti energie a paliva na odlehlém místě bez přetížení přístavu. Kapitáni mají to potěšení, že mohou vypnout své palubní dieselové elektrárny, šetřit palivo a umožnit servis a údržbu, zatímco jejich cestující si užívají klidné prostředí v divočině. Od instalace projekt fungoval na 100% provozuschopnost bez selhání.
Přehled Kde: Johannesburg, Jihoafrická republika Účel: Snížit emise uhlíku a učinit významný krok směrem k Cummins 2030 Environmental Social and Gover...
Přehled Výzva: Poskytněte technologie energetických systémů pro zcela ostrovní řešení mikrosítě, které má kapacitu ...