Dodávky:
- 14 x vysokonapěťové dieselové generátory Cummins C2250D5E
- Dodávka, instalace, testování a přejímka
Podpora nulových prostojů ve významném datovém centru čínského rozhlasového a televizního vysílání
Město Zhongwei v severozápadní čínské provincii Ningxia se rychle rozvíjí do datového a cloudového výpočetního centra země. Mnoho technologických společností, poháněných čínským vládním "datovým projektem východ-západ", se snaží využít chladného klimatu a bohatých obnovitelných zdrojů energie k vytvoření nové generace energeticky účinných datových center.
V rámci této národní iniciativy pověřila společnost China Radio and Television Group (CRTG) společnost Cummins Power Generation a její autorizované distributory, aby vybudovali vysoce spolehlivé řešení záložního napájení pro fázi 1 svého prvního národního velkoplošného clusteru datových center. S podporou celkové plánované investice více než 10 miliard čínských renminbi (RMB) se dokončený komplex bude točit kolem devíti datových center v západní cloudové základně průmyslového parku Zhongwei. Cluster bude obsahovat plánovaných 12 096 vysoce výkonných serverových racků, které budou poskytovat výpočetní výkon pro interní podnikání CRTG a masivní kolokační, úložné a cloudové služby pro instituce po celé zemi.
Společnost CRTG pověřila společnost Cummins, aby dodala nový záložní zdroj pro tuto první fázi, která zahrnovala dvě počáteční datová centra na ploše 27 780m2. Centra, která byla schopna hostit 2 016 serverových skříní o výkonu 8 kW a byla podporována mnoha pomocnými zařízeními, musela také nabídnout flexibilní škálovatelnost pro obrovské, inteligentní výpočetní centrum. Fáze 1 začala na začátku roku 2023 a fáze 2 na počátku roku 2025.
Společnost Cummins na to odpověděla vývojem N+1 redundantní systémové architektury. Tato konfigurace využívá další sadu generátorů (+1) nad minimální potřebný počet a často se používá k optimalizaci dostupnosti napájení a časových intervalů údržby v dnešních datových centrech.
"Jsme potěšeni, že jsme dodali CRTG kritickou kontinuitu napájení pro fázi 1 jejích operací Zhongwei. Jsme přesvědčeni, že naše úspěšné partnerství se skupinou zvýší viditelnost produktů Cummins v čínském mediálním sektoru, a tím podpoří budoucí růst prodeje."
Chris Hao
Upstream Influence Manager
Prodej generátorů, Čína
K dosažení této redundantní konfigurace N+1 postavila společnost Cummins dva paralelní operační systémy založené na dvou rozvodnách 110 kV s nezávislými napájecími obvody. Bylo dodáno celkem 14 vysokonapěťových dieselgenerátorů Cummins C2250D5E 10 kV, které byly rozděleny do dvou skupin po sedmi, přičemž každá skupina byla určena k dodávce záložního napájení pro každou distribuční soustavu. Konfigurace zajistila, že pokud jedna skupina selhala, druhá mohla převzít zatížení.
Výběr generátorových souprav Cummins C2250D5E v souladu s nízkouhlíkovým étosem, který pohání projekt East-West Data. Každý z nich obsahuje úsporný motor Cummins QSK50 vyrobený v továrně na motory Cummins v Čchung-čchingu a splňuje požadavky EPA Tier 2 a čínské národní emisní normy III (CSIII) v oblasti minimalizace emisí a maximalizace výkonu.
Týmy společnosti Cummins poskytly plnou technickou podporu potřebnou k instalaci generátorových souprav podle plánu. Jeho technici pak provedli testování a uvedení do provozu, což pomohlo zajistit, aby byly funkční do konce 2024.
Co: Čtyři generátory 1250 kW při střídavém proudu 13,8 kV s vestavěným autonomním mikroprocesorovým řízením PowerCommand® pro paralelní a ochranu...